Откройте для себя МЭМС инерциальные измерительные модули (IMU, Inertial Measurement Unit) iSensor которые обеспечивают надежное детектирование и измерение параметров движения с несколькими степенями свободы, даже в задачах повышенной сложности и динамически меняющихся условиях. МЭМС IMU компании Analog Devices основаны на многоосевой комбинации высокостабильных гироскопов, акселерометров, а также, в ряде случаев, магнетометров и датчиков давления. Они измеряют параметры движения по углам крена, тангажа и рыскания и представляют собой готовое к использованию решение с высокой степенью интеграции, которое обладает простым программируемым интерфейсом и полностью откалибровано при изготовлении. Посмотрите свежий вебкаст, посвященный МЭМС инерциальным датчикам “Using MEMS Sensors for Industrial Platform Stabilization Systems.” Загрузите свежую техническую статью, “Precision MEMS Sensors Enable New Navigation Applications.”
Видеоматериалы об инерциальных измерительных модулях МЭМС
Истории успешного практического внедрения
Основы инерциальных измерений Ознакомьтесь с другими инерциальными датчиками МЭМС |
Технические статьи о модулях IMU МЭМС
Обучающие материалы и вебкасты
Брошюры и бюллетени технических решений |
Параметрический поиск
Оценочные платы и инструменты
Инструменты и программное обеспечение сторонних компаний
Онлайн-сообщество технической поддержки для разработчиков EngineerZone
Статьи по применению IMU МЭМС
| Part# | Gyro Range | Bias Tempco °/sec/°C | In-Run Bias (°/hr) | ARW (°/sqrt hr) | Linear-g (°/sec/g) | Accelerometer Range | In-Run Bias (mg) | Max Pos Supply (V) | Package Size (mm) | US Price 1000-4999 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIS16300 | +/ - 300 °/s | 0.1 | 25 | 1.9 | 0.05 | +/-3 g | 0.054 | 5.25V | 23x31x6.3 |
$ |
| ADIS16305 | +/ - 300 °/s | 0.006 | 25 | 1.9 | 0.05 | +/-3 g | 0.037 | 5.25V | 23x31x6.3 |
$ |
| ADIS16334 | +/ - 300 °/s | 0.01 | 25 | - | 0.05 | +/-5 g | 0.1 | 5.25V | 24.1x32.7x10.6 |
$ |
| ADIS16360 | +/ - 300 °/s | 0.025 | 25 | 2 | 0.05 | +/-18 g | 0.2 | 5.25V | 23x23x23 |
$ |
| ADIS16362 | +/ - 300 °/s | 0.01 | 25 | 2 | 0.05 | +/-1.7 g | 0.041 | 5.25V | 23x23x23 |
$ |
| ADIS16364 | +/ - 300 °/s | 0.01 | 25 | 2 | 0.05 | +/-5 g | 0.1 | 5.25V | 23x23x23 |
$ |
| ADIS16365 | +/ - 300 °/s | 0.01 | 25 | 2 | 0.05 | +/-18 g | 0.2 | 5.25V | 23x23x23 |
$ |
| ADIS16367 | +/ - 300 °/s | 0.01 | 47 | 2 | 0.05 | +/-18 g | 0.2 | 5.25V | 23x23x23 |
$ |
| ADIS16375 | +/ - 300 °/s | 0.005 | 12 | 1 | 0.013 | +/-18 g | 0.1 | 3.6V | 47x44x14 |
$ |
| ADIS16385 | +/ - 300 °/s | 0.004 | 6 | 0.75 | 0.03 | +/-5 g | 0.05 | 5.15V | 44x35.6x38.9 |
$ |
| ADIS16400 | +/ - 300 °/s | 0.025 | 25 | 2 | 0.05 | +/-18 g | 0.2 | 5.25V | 23x23x23 |
$ |
| ADIS16405 | +/ - 300 °/s | 0.01 | 25 | 2 | 0.05 | +/-18 g | 0.2 | 5.25V | 23x23x23 |
$ |
| ADIS16407 | +/ - 300 °/s | 0.01 | 25 | 1.9 | 0.05 | +/-18 g | 0.2 | 5.25V | 23x23x23 |
$ |
| ADIS16445 | +/- 250 °/s | 40 | 12 | 0.56 | 0.015 | +/-5 g | 0.075 | 3.45V | 24.1x37.7x10.8 |
$ |
| ADIS16448 | +/- 1000 °/s | 0.005 | 14.5 | - | 0.015 | +/-18 g | 0.25 | 3.45V | 24.1x37.7x10.8 |
$ |
| ADIS16480 | +/- 450 °/s | 0.0025 | 6.25 | 0.3 | 0.009 | +/-18 g | 0.1 | 3.6V | 47x44x14 |
$ |
| ADIS16485 | +/- 450 °/s | 0.0025 | 6.25 | 0.3 | 0.009 | +/-5 g | 0.032 | 3.6V | 47x44x14 |
$ |
| ADIS16488 | +/- 450 °/s | 0.0025 | 6.25 | 0.3 | 0.009 | +/-18 g | 0.1 | 3.6V | 47x44x14 |
$ |