Откройте для себя МЭМС гироскопы и датчики iSensor c интегрированными подсистемами гироскопов, которые надежно детектируют и измеряют угловую скорость объекта, даже в условиях воздействия сильных ударов и вибраций. Линейка гироскопов МЭМС компании Analog Devices включает в себя широкий спектр компонентов с интеграцией датчиков, выполненных по технологии МЭМС, и схем аналогового преобразования сигнала на кристалле.
Измерение скорости вращения в градусах в секунду в широком динамическом диапазоне и широкой полосе.
Видеоматериалы о гироскопах МЭМС
Истории успешного практического внедрения
Основы инерциальных измерений Ознакомьтесь с другими инерциальными датчиками МЭМС |
Технические статьи о гироскопах МЭМС
Обучающие материалы и вебкасты
Брошюры и бюллетени технических решений |
Параметрический поиск
Оценочные платы и инструменты
Инструменты и программное обеспечение сторонних компаний
Онлайн сообщество технической поддержки для разработчиков EngineerZone
Статьи по применению гироскопов МЭМС
| Part# | Sensitivity | Temp Range (°C) | Noise Density (°/s/rtHz) | -3dB Bandwidth | Range | Output Type | Nonliniarity | Temp Sensor | Voltage Reference | Voltage Supply (V) | Supply Current | Package | US Price 1000-4999 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADXRS450Reference Circuit Available | 80 LSB/°/s | -40 to 105°C | 0.015 | 80Hz | +/-300 °/s | SPI | 0.04% of FS | Yes | No | 3 to 5.25 | 6mA | 14-LCC, 16-Lead SOIC |
$ |
| ADXRS453Reference Circuit Available | 80 LSB/°/s | -40 to 105°C | 0.015 | 775Hz | +/ - 300 °/s | SPI | 0.05% of FS rms | Yes | No | 3 to 5.25 | 6mA | 14-LCC, 16-Lead SOIC |
$ |
| ADXRS620 | 6 mv/°/s | -40 to 105°C | 0.05 | 2.5KHz | +/-300 °/s | Analog | 0.1% of FS | Yes | No | 4.75 to 5.25 | 3.5mA | 7 mm x 7mm x 3mm BGA |
$ |
| ADXRS622 | 7 mV/°/s | -40 to 105°C | 0.06 | 2.5KHz | +/- 250 °/s | Analog | 0.1% of FS | Yes | No | 4.75 to 5.25 | 3.5mA | 7 mm x 7mm x 3mm BGA |
$ |
| ADXRS623 | 12.5mV/°/s | -40 to 105°C | 0.04 | 3KHz | +/- 150 °/s | Analog | 0.1% of FS | Yes | No | 4.75 to 5.25 | 3.5mA | 7 mm x 7mm x 3mm BGA |
$ |
| ADXRS624 | 25 mV/°/s | -40 to 105°C | 0.04 | 1KHz | +/- 50 °/s | Analog | 0.1% of FS | Yes | No | 4.75 to 5.25 | 3.5mA | 7 mm x 7mm x 3mm BGA |
$ |
| ADXRS642 | 7 mV/°/s | -40 to 105°C | 0.02 | 2KHz | +/- 250 °/s | Analog | 0.1% of FS | Yes | No | 4.75 to 5.25 | 3.5mA | 7mm x 7mm x 3mm BGA |
$ |
| ADXRS646 | 9 mV/°/s | -40 to 125°C | 0.01 | 1Hz | +/- 250 °/s | Analog | 0.01% of FS | Yes | - | 5.75 to 6.25 | 4mA | 7 mm x 7mm x 3mm BGA |
$ |
| ADXRS649 | 0.1 mV/°/s | -40 to 105°C | 0.25 | 2KHz | +/- 20000 °/s | Analog | 0.1% of FS | Yes | No | 4.75 to 5.25 | 3.5mA | 7 mm x 7mm x 3mm BGA |
$ |
| ADXRS652 | 7 mV/°/s | -40 to 105°C | 0.06 | 2.5KHz | +/- 250 °/s | Analog | 0.1% of FS | Yes | No | 4.75 to 5.25 | 3.5mA | 7 mm x 7mm x 3mm BGA |
$ |
| ADXRS800 | - | -40 to 105°C | - | - | +/-300 °/s | SPI | - | Yes | - | 3 to 5 | - | 16-Lead SOIC | ** |
| Part# | Output Type | Range | -3dB Bandwidth | Sensitivity | Noise Density (°/s/rtHz) | Voltage Supply (V) | Supply Current | Package | US Price 1000-4999 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIS16060 | SPI | +/- 80 °/s | 1KHz | 0.0122 °/s/LSB | 0.04 | 4.75 to 5.25 | 6.5mA | 8mm x 8mm LGA |
$ |
| ADIS16080 | SPI | +/- 80 °/s | 40Hz | 0.098 °/s/LSB | 0.05 | 4.75 to 5.25 | 7mA | 8mm x 8mm LGA |
$ |
| ADIS16130 | SPI | +/- 250 °/s | 300Hz | 0.000042 °/s/LSB | 0.0125 | 4.75 to 5.25 | 73mA | 36 mm x 44 mm Mod |
$ |
| ADIS16133 | SPI | +/- 1400 | 335Hz | 0.05 °/s/LSB | 0.0122 | 4.85 to 5.15 | 88mA | 36 mm x 44 mm Mod |
$ |
| ADIS16135 | SPI | +/ - 300 °/s | - | 0.0122 °/s/LSB | 0.0122 | 4.75 to 5.25 | 88mA | 36 mm x 44 mm Mod |
$ |
| ADIS16136 | SPI | - | 380Hz | - | - | 4.75 to 5.25 | 120mA | - |
$ |
| ADIS16260 | SPI | +/- 80 to +/- 320 °/s | 335Hz | 0.0183 °/s/LSB | 0.044 | 4.75 to 5.25 | 41mA | 11.1 mm x 11.1mm LGA |
$ |
| ADIS16265 | SPI | +/- 80 to +/- 320 °/s | - | 0.0183 °/s/LSB | 0.044 | 4.75 to 5.25 | 41mA | 11.1 mm x 11.1mm LGA |
$ |
| ADIS16266 | SPI | - | 360Hz | 4.1 LSB/°/s | - | 4.75 to 5.25 | 41mA | - |
$ |