| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| ADXRS450: High Performance, Digital Output Gyroscope Data Sheet (Rev C, 05/2013) (pdf, 507 kB) | Технические описания | |
| AN-1073: Soldering Recommendations for the Ceramic Vertical Mount Package (pdf, 92 kB) | Статьи по применению | |
|
Shock and Vibration Rejection of MEMS Gyroscopes
The gyroscope demo presents 2 ADI MEMS gyros (ADXRS800, ADXRS450) and 2 competitor gyros. Watch the output of each gyro in response to the applied rate of rotation. Shown is the superior shock and vibration rejection performance of ADI’s gyros. |
Videos | HTML |
| UG-260: ADXRS450/ADXRS453 Sensor Evaluation System (pdf, 2310 kB) | Руководства пользователей | |
| UG-245: Evaluation Board for the ±300°/sec, Single-Axis Digital Output Rate Gyroscope (pdf, 93 kB) | Руководства пользователей | |
| MS-2158: Gyro Mechanical Performance: The Most Important Parameter (pdf, 384 kB) | Технические статьи | |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| ADXRS450 IIO Gyroscope Linux Driver | Device Drivers | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.