Акселерометры МЭМС

Откройте для себя автономные МЭМС акселерометры и подсистемы на основе МЭМС акселерометров iSensor, которые надежно детектируют и измеряют ускорение, отклонение, ударные нагрузки и вибрацию в задачах, где требуется повышенная производительность. Компоненты линейки акселерометров МЭМС компании Analog Devices обладают наилучшими в отрасли показателями энергопотребления, шума, ширины полосы и температурного диапазона. Доступен широкий выбор вариантов с интеграцией датчиков МЭМС и схем аналогового преобразования сигнала на кристалле.

Circuit from the lab Разработаны. Протестированы. Готовы к интеграции.

ТАБЛИЦЫ ВЫБОРА ПРОДУКТОВ

EngineerZone

MEMS Accelerometer

Part# # of AxesRangeSensitivity-3dB BandwidthSensitivity Accuracy (%)Output TypeNoise Density (µg/rtHz)Voltage Supply (V)Supply CurrentAutomotive QualifiedTemp Range (°C)PackageUS Price 1000-4999
ADXL0011+/- 70g16 mV/g (+/- 70g)22KHz-Analog40003.135 to 65mA--40 to 125°C5mm x 5mm Ceramic LCC $13.29
ADXL1031+/- 1.7g, +/- 18g, +/- 5g1000 mV/g2.5KHz4Analog1103 to 6700µAYes-40 to 125°C5mm x 5mm x 2mm LCC $8.2
ADXL180150 g to 500 g0.125 g/LSB (50 g), 1.25 g/LSB (500 g)800Hz-Digital-5 to 14.5 7.7mA--40 to 125°CCP-16 **
ADXL1931+/- 250g8 mV/g400Hz5Analog50004.75 to 5.251.5mAYes-40 to 125°CE-8 $6.68
ADXL203Reference Circuit Available2+/- 1.7g, +/- 18g, +/- 5g1000 mV/g2.5KHz4Analog1103 to 6700µA--40 to 125°C5mm x 5mm x 2mm LCC $9.87
ADXL2062+/- 5g312 mV/g--Analog1104.75 to 5.25700µA--40 to 175°C8-Lead SBDIP $569
ADXL2122+/- 2g12.5 %/g500Hz12.5Digital-3 to 5.25700µA--40 to 85°C8-Lead LCC $9.87
ADXL2132+/- 1.2g30 %/g2.5KHz10PWM1603 to 6700µA--40 to 85°C5mm x 5mm x 2mm LCC $10.33
ADXL2782+/- 70g27mV/g400Hz5Analog18004.75 to 5.252.2mAYes-40 to 105-5mm x 5mm Ceramic LCC $7.84
ADXL3123+/- 12 g345 LSB/g1.6KHz-Digital3402.0 to 3.6170µAYes-40 to 105°C 5mm x 5mm LFCSP $5.34
ADXL3253+/- 5g174 mV/g1.6KHz10Analog2501.8 to 3.6350µA--40 to 85°C4mm x 4mm LFCSP $2.38
ADXL3263+/- 16g57 mV/g1.6KHz10Analog2501.8 to 3.6350µA--40 to 85°C4mm x 4mm LFCSP $2.38
ADXL3273+/- 2g420 mV/g1.6KHz10Analog2501.8 to 3.6350µA--40 to 85°C4mm x 4mm LFCSP $2.38
ADXL3353+/- 3g300 mV/g1.6KHz10Analog3001.8 to 3.6350µA--40 to 85°C4mm x 4mm LFCSP $2.38
ADXL3373+/- 3g300 mV/g1.6KHz-Analog1751.8 to 3.6300µA--40 to 85°C3mm x 3mm LFCSP $1.57
ADXL3433+/- 2/4/8/16g256 LSB/g320Hz-Digital-2.0 to 3.6---- $1.15
ADXL3443+/- 2/4/8/16g-3.2KHz-SPI-1.7 to 2.75140µA--- $1.15
ADXL345Reference Circuit Available3+/- 2/4/8/16gup to 256 LSB/g1.6KHz10Digital-2.0 to 3.6145µA--40 to 85°C3mm x 5mm x 1mm LGA $3.04
ADXL3463+/- 2/4/8/16gup to 256 LSB/g1.6KHz10Digital-1.7 to 2.75145µA--40 to 85°C3mm x 3mm x 0.95 mm LGA $3.04
ADXL3503+/- 2/4/8gup to 256 LSB/g3.2KHz-SPI-2.0 to 3.6166µA--40 to 85°C- $4.57
ADXL362Reference Circuit Available3+/- 2/4/8g1 to 4 mg/LSB200Hz-Digital1751.6 to 3.51.8µA--40 to 85°C- $3.97
ADXL3773+/- 200g6.5 mV/g1.6KHz-Analog24003 to 3.6300µA--40 to 85°C- $4.79
ADXL781+/- 70g27mV/g400Hz5Analog18004.75 to 5.251.3mAYes-40 to 105-5mm x 5mm Ceramic LCC $5.58
Назад к началу

iSensor MEMS Accelerometer Subsytems

Part# Output TypeSensing AxisRange-3dB BandwidthVoltage Supply (V)SensitivitySensitivity Accuracy (%)Temp SensorPackage
ADIS16003SPIX, Y+/- 1.7g2.25KHz3 to 5.251.22 mg/LSB7Yes7mm x 7mm LGA
ADIS16006SPIX, Y+/- 5g2.25KHz3 to 5.253.91 mg/LSB6Yes7mm x 7mm LGA
ADIS16201SPIX, Y+/- 1.7g2.25KHz3 to 3.60.10 °/LSB1Yes9 mm x 9mm LGA
ADIS16203SPIZ+/- 180°2.25KHz3 to 3.60.025 °/LSB-Yes9 mm x 9mm LGA
ADIS16204SPIX, Y+/- 70g X & +/- 37g Y 40Hz3 to 3.617.13 mg/LSB-Yes9 mm x 9mm LGA
ADIS16209SPIX, Y+/- 90° or +/- 180°50Hz3 to 3.60.025 °/LSB0.4Yes9 mm x 9mm LGA
ADIS16210SPIX, Y, Z+/- 1.7g50Hz3.15 to 3.6-0.21Yes-
ADIS16220SPIX+/- 70g1KHz3.15 to 3.619.073 mg/LSB--9.2mm x 9.2mm LGA
ADIS16223SPIX, Y or Z+/- 70g14.25KHz3.15 to 3.64.768 mg/LSB5--
ADIS16227SPIX, Y, Z+/- 70g9KHz--5--
ADIS16228SPIX, Y, Z-5KHz3.15 to 3.6-6Yes-
ADIS16240SPIX, Y, Z+/- 18g1.6KHz2.4 to 3.651.4 mg/LSB--12 mm x 12 mm BGA
Назад к началу

Новые продукты

Send Feedback X
content here.
content here.

Send Feedback

Закрыть