Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADXL213:  Недорогой двухосевой акселерометр, диапазон измерения ±1.2 g

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

ADXL213 - это недорогой, малопотребляющий, полнофункциональный двухосевой акселерометр со схемами аналогового преобразования сигнала и выходами в формате с импульсной модуляцией, реализованный в виде одной монолитной ИМС. Диапазон полной шкалы измерения ускорения ADXL213 составляет ±1.2 g (тип.). Компонент способен измерять как динамическое (вызванное, например, вибрацией), так и статическое (вызванное, например, гравитацией) ускорение.

Выходные сигналы представляют собой цифровые последовательности импульсов, коэффициент заполнения которых (отношение длительности импульса к периоду следования) пропорционален ускорению (масштаб 30%/g). Выходные сигналы с модуляцией коэффициента заполнения импульсной последовательности могут подаваться непосредственно на микроконтроллер без применения аналого-цифрового преобразователя или вспомогательной логики.

Для поддержания высокой стабильности смещения нулевого уровня g (типичное значение менее 0.25 mg/°C), а также высокой стабильности чувствительности (типичное значение ниже 50 ppm/°C) в компоненте использованы инновационные методы проектирования.

Типичный шумовой порог составляет всего 160·10-6 g/√Гц, что позволяет выделять сигналы с ускорением менее 1·10-3 g (отклонение 0.06°) в задачах измерения отклонения при работе в узкой полосе (<60 Гц).

Ширина полосы акселерометра выбирается пользователем при помощи конденсаторов CX и CY, подключаемых к выводам XFILT и YFILT, соответственно. В зависимости от требований конкретного приложения значение ширины полосы может устанавливаться в диапазоне от 0.5 Гц до 250 Гц.

ADXL213 выпускается в 8-контактном герметичном корпусе LCC, имеющем габариты 5 мм × 5 мм × 2 мм.

Области применения
  • Автомобильные сигнализации
  • Проекторы данных
  • Навигация
  • Стабилизация/выравнивание платформ
  • Системы сигнализации и обнаружения движения
  • Высокоточное измерение отклонения по двум осям
  • ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Однокристальный двухосевой акселерометр
    • Корпус LCC, 5 мм × 5 мм × 2 мм
    • Разрешение 1·10-3 g при 60 Гц
    • Низкое энергопотребление: 700 мкА при VS = 5 В (тип.)
    • Высокая стабильность смещения нулевого уровня g
    • Низкая погрешность чувствительности
    • Цифровые выходы с широтно-импульсной модуляцией
    • Погрешность взаимной ориентации осей X и Y не более 0.1° (тип.)
    • Регулировка ширины полосы при помощи одного конденсатора
    • Однополярное питание
    • Выдерживает ударные нагрузки до 3500 g
    • Подходит для использования в автомобилестроении

    Функциональная блок-схема ADXL213

    OF NOTE ...

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    ADXL213:  Low Cost ±1.2 g Dual Axis Accelerometer Data Sheet  (Rev A, 08/2010) (pdf, 359 kB) Технические описания PDF
    AN-1057: Using an Accelerometer for Inclination Sensing  (pdf, 168 kB) Статьи по применению PDF
    AN-0989: Transitioning from ADXL202 to ADXL213 or ADXL203  (pdf, 76 kB) Статьи по применению PDF
    AN-688: Phase and Frequency Response of iMEMS® Accelerometers and Gyros  (pdf, 135 kB) Статьи по применению PDF
    AN-603: A Compact Algorithm Using the ADXL213 Duty Cycle Output  (pdf, 176 kB) Статьи по применению PDF
    AN-600: Embedding Temperature Information in the ADXL202's PWM Outputs  (pdf, 81 kB) Статьи по применению PDF
    Transitioning from ADXL202 to ADXL213/ADXL203  (pdf, 62 kB) Рекомендуем к прочтению PDF
    Accelerometers--Fantasy & Reality
    (Analog Dialogue, May 2009)
    Технические статьи HTML
    Accelerometer Specifications - Quick Definitions Техническая документация HTML
    Basic MEMS Terminology  (pdf, 40 kB) Обзор PDF
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    What are the shock ratings or limits for the MEMS devices? FAQs/RAQs HTML
    What is an inertial sensor? FAQs/RAQs HTML
    What is an accelerometer and a gyroscope, and how do they differ? FAQs/RAQs HTML
    Where would you use an accelerometer? FAQs/RAQs HTML
    Where would you use a gyroscope? FAQs/RAQs HTML
    What are the major error sources for inertial sensors? FAQs/RAQs HTML
    What is the limit of resolution of an inertial sensor? FAQs/RAQs HTML
    I need finer resolution. What do I do? FAQs/RAQs HTML
    MEMS Accelerometer Applications, what's Fantasy and what's Reality? FAQs/RAQs HTML
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

    Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

    Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

    SampleОбразцы / Покупка

    Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

    Помощь

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    ADXL213EB Статус: Prodn Evaluation Board $ 30,31 Да -

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

    Проверка наличия и приобретение

    Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
    Review this Product X
    content here.
    content here.

    Review this Product

    Закрыть