Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD7814:  10-разрядный цифровой датчик температуры в 6-выводном корпусе SOT-23

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD7814 – это полнофункциональная система измерения температуры в корпусе SOT-23 или 8-выводном корпусе µSOIC. Компонент включает в себя датчик температуры на запрещенной зоне и 10-разрядный АЦП, оцифровывающий показания температуры с разрешением 0.25ºC. Диапазон измерения температуры составляет от -40°C до +125°C, а погрешность измерения равна ±2°C. AD7814 имеет режим ожидания, в котором потребляемый ток сокращается до 1 мкА.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • 10-разрядный преобразователь температуры в цифровой код
  • Диапазон рабочих температур: от −40°C до +125°C
  • Погрешность ±2°C
  • Последовательный интерфейс совместимый с SPI и портами цифровых сигнальных процессоров
  • Режим отключения
  • Компактный корпус SOT-23

Функциональная блок-схема AD7814

Подобная продукция

ADT7310 16-Bit, ±0.5ºC Accurate Digital Temperature Sensor in SOIC

ADT7301 13-Bit, ±1ºC Accurate Digital Temperature Sensor in SOT-23 and MSOP

ADT7302 13-Bit, ±2ºC Accurate Digital Temperature Sensor in SOT-23 and MSOP

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD7814: 10-Bit Digital Temperature Sensor in 6-Lead SOT-23 Data Sheet (Rev E, 08/2004) (pdf, 123 kB) Технические описания PDF
ADT7301: Accurate, SPI-Compatible Temperature Sensor in SOT Package  (htm)
(analogZone September 1, 2003)
Обзоры продукции HTM
Selection Guide: Temperature Sensors  (pdf, 807 kB) Обзор PDF
Chip scale isolation and innovation, combined. With iCoupler, analog is everywhere. Обзор HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD7814 Model Options

Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть