Микромашинные датчики iMEMS

ADXL180 - Configurable, High-g, iMEMS® Accelerometer

ADT6402 - Low Cost, 2.7 V to 5.5 V, Pin-Selectable Temperature Switches in SOT-23 (Push-Pull Output)

ADT6401 - Low Cost, 2.7 V to 5.5 V, Pin-Selectable Temperature Switch in SOT-23 (Open Drain Output)

ADIS16365 - High-Precision Tri-Axis Inertial Sensor

Получать уведомление о новинках More

Как пионер в области микроэлектромеханических систем (MEMS), Analog Devices удерживает лидирующие позиции как наиболее крупный поставщик интегральных акселерометров и гироскопов. Систем контроля качества QS-9000 действует с 1993 года. Ведущие производители автомобильных и бытовых систем используют наши датчики, созданные по технологии iMEMS®, в своей качественной и надежной продукции.

Виды продукции