Добавить в Мастер Структурных Схем

AD7879:  Низковольтный контроллер для сенсорных экранов

Информация о продукте

Статус продукта:Производство
Сертифицировано для автоэлектроники

AD7879/AD7889 – это 12-разрядные аналого-цифровые преобразователи (АЦП) последовательного приближения с синхронным последовательным интерфейсом и ключами, обладающими малым сопротивлением во включенном состоянии, которые предназначены для работы с четырехпроводными резистивными сенсорными экранами. AD7879/AD7889 работают с очень низким напряжением питания, от 1.6 В до 3.6 В, и поддерживают пропускную способность до 105 kSPS. Компоненты имеют режим отключения, в котором потребляемый ток сокращается до уровня менее 6 мкА.

Для уменьшения эффектов шума от жидкокристаллических дисплеев и других источников в состав AD7879/AD7889 включен блок предварительной обработки, который состоит из медианного фильтра и усредняющего фильтра. Комбинация этих двух фильтров повышает устойчивость решения, подавляя побочный шум и оставляя только данные полезного сигнала. Оба фильтра имеют программируемый порядок. Пользователь также может программировать время захвата сигнала и задержку первого преобразования. Усредняющий фильтр позволяет осуществлять усреднение до 16 результатов измерений. AD7879/AD7889 могут работать в работать в режиме ведомого или в автономном режиме (режиме ведущего), используя блок управления последовательностью преобразования и таймер.

AD7879/AD7889 имеют программно конфигурируемый вывод, который может быть использован для контроля напряжения батареи, в качестве источника дополнительного входного сигнала АЦП или в качестве линии ввода/вывода общего назначения. Кроме того, компоненты имеют программно конфигурируемый выход прерывания, поддерживающий работу в трех режимах: прерывание общего назначения, прерывание, сигнализирующее о готовности новых данных (DAVINT), или прерывание, сигнализирующее о касании экрана PENIRQ). AD7879/AD7889 также обеспечивают измерения температуры и давления при прикосновении.

AD7879 выпускается в корпусе WLCSP с 12 шариковыми контактами (1.6 мм × 2 мм) и 16-выводном корпусе LFCSP (4 мм × 4 мм). AD7889 выпускается в версии WLCSP со специальным покрытием. Оба компонента поддерживают интерфейс SPI (AD7879/AD7889) или I2C® (AD7879-1/AD7889-1). Модели AD7879W и AD7879-1W отвечают требованиям автомобильной промышленности.

Области применения

  • Карманные персональные компьютеры
  • Интеллектуальные портативные устройства
  • Мониторы с сенсорными экранами
  • Кассовые терминалы
  • Медицинские приборы
  • Сотовые телефоны

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Четырехпроводной интерфейс сенсорного экрана
  • Напряжение питания от 1.6 В до 3.6 В
  • Медианный и усредняющий фильтры для уменьшения шума
  • Блок автоматического управления последовательностью преобразования и таймер
  • Программируемые пользователем параметры преобразования
  • Вспомогательный аналоговый вход/вход контроля напряжения батареи (от 0.5 В до 5 В)
  • 1 опциональная линия ввода/вывода общего назначения (GPIO)
  • Выходы прерывания (INT, PENIRQ)
  • Измерение давления при прикосновении
  • Функция пробуждения по прикосновению
  • Режим отключения: максимальный ток 6 мкА
  • Корпус WLCSP с 12 шариковыми контактами, 1.6 мм × 2 мм
  • 16-выводный корпус LFCSP, 4 мм × 4 мм

Функциональная блок-схема AD7879

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD7879/AD7889: Low Voltage Controller for Touch Screens Data Sheet (Rev C, 11/2010) (pdf, 719 kB) Технические описания PDF
AD7879W: Low Voltage Controller for Touch Screens Data Sheet (Rev 0, 12/2011) (pdf, 666 kB) Технические описания PDF
AN-1021: MMSE-Based Multipoint Calibration Algorithm for Touch Screen Applications  (pdf, 199 kB) Статьи по применению PDF
MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) Технические статьи PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
AD7879 Input Touch Screen Digitizer Linux Driver Device Drivers HTML
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
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD7879-1ACPZ-500R7 Статус: Prodn 16 ld LFCSP (4x4mm, 2.35mm exposed pad) 16 Ind Reel, 500 - $ 1,69 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
AD7879-1ACPZ-RL Статус: Prodn 16 ld LFCSP (4x4mm, 2.35mm exposed pad) 16 Ind Reel, 5000 - $ 1,69 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD7879-1WACPZ-RL Статус: Prodn 16 ld LFCSP (4x4mm, 2.35mm exposed pad) 16 Ind Reel, 5000 - $ 1,69 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD7879-1WACPZ-RL7 Статус: Prodn 16 ld LFCSP (4x4mm, 2.35mm exposed pad) 16 Ind Reel, 1500 - $ 1,69 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
AD7879-1WARUZ-RL Статус: Prodn 16 ld TSSOP 16 Ind Reel, 2500 - $ 1,69 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD7879-1WARUZ-RL7 Статус: Prodn 16 ld TSSOP 16 Ind Reel, 1000 - $ 1,69 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить Образцы
AD7879ACPZ-RL Статус: Prodn 16 ld LFCSP (4x4mm, 2.35mm exposed pad) 16 Ind Reel, 5000 - $ 1,69 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD7879WACPZ-R5 Статус: Prodn 16 ld LFCSP (4x4mm, 2.35mm exposed pad) 16 Ind Reel, 500 - $ 1,80 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
AD7879WACPZ-RL Статус: Prodn 16 ld LFCSP (4x4mm, 2.35mm exposed pad) 16 Ind Reel, 5000 - $ 1,80 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD7879WARUZ-RL Статус: Prodn 16 ld TSSOP 16 Ind Reel, 2500 - $ 1,69 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD7879WARUZ-RL7 Статус: Prodn 16 ld TSSOP 16 Ind Reel, 1000 - $ 1,69 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить Образцы
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

AD7879 & AD7879-1 Evaluation Boards
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-AD7879-1EBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 95,00 Да -
EVAL-AD7879EBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 95,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.