Добавить в Мастер Структурных Схем

ADM489:  Малопотребляющий дуплексный приемопередатчик EIA RS-485 (с DE/RE) с ограничением скорости нарастания, 250 кбит/с, питание 5 В

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

ADM488 и ADM489 – это малопотребляющие дифференциальные приемопередатчики, которые могут быть использованы для связи по многоточечным шинам.

Они предназначены для передачи данных по симметричным линиям и соответствуют требованиям стандартов EIA RS-485 и RS-422. Оба продукта включают в себя один дифференциальный драйвер и один дифференциальный приемник линии, что позволяет применять их для дуплексной передачи данных.

ADM489 также содержит дополнительную схему разрешения работы драйвера и приемника. Входной импеданс составляет 12 кОм, что позволяет подключать к одной шине до 32 передатчиков.

ADM488/ADM489 работают от одного источника напряжения питания +5 В ± 10%. Схема отключения при перегреве предотвращает чрезмерное рассеивание мощности, которое может возникать при конфликтах на шине или закорачивании по выходу. Эта схема принудительно устанавливает выход драйвера в третье состояние, если при возникновении внештатных ситуаций обнаруживается значительный рост температуры.

Компоненты имеют “отказоустойчивый” (fail-safe) приемник, который гарантированно устанавливает напряжение высокого логического уровня на выходе при неподключенных (плавающих) входах. ADM488/ADM489 производятся по усовершенствованной технологии изготовления схем со смешанными сигналами BiCMOS, которая позволяет объединять малопотребляющие схемы КМОП с быстродействующими схемами на биполярных транзисторах.

ADM488/ADM489 работают в промышленном температурном диапазоне и выпускаются в корпусах DIP, SOIC и TSSOP.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Удовлетворяет требованиям стандарта EIA RS-485
  • Скорость передачи данных 250 кбит/с
  • Работа от одного напряжения питания 5 В ± 10%
  • Диапазон синфазных напряжений шины от –7 В до +12 В
  • Входной импеданс 12 кОм
  • Защита от коротких импульсных помех 2 кВ (соответствует IEC1000-4-4)
  • Высокая устойчивость к электромагнитным помехам (соответствует IEC1000-4-3)
  • Уменьшенная скорость нарастания сигнала для обеспечения низких электромагнитных помех
  • Защита от короткого замыкания
  • Превосходная устойчивость к шуму
  • Потребляемый ток 30 мкА

Функциональная блок-схема ADM489

Enter values and click on PowerMe to find power solutions for this IC. PowerMe launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
(Nominal) For IC being powered
Available System Voltage V Operating Voltage Rail V Load Current A

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADM488/ADM489: Full-Duplex, Low Power, Slew Rate Limited, EIA RS-485 Transceivers Data Sheet  (Rev D, 04/2006) (pdf, 379 kB) Технические описания PDF
AN-960: Руководство по реализации схем с интерфейсами RS-485/RS-422  (pdf, 245 kB) Статьи по применению PDF
AN-960: RS-485/RS-422 Circuit Implementation Guide  (pdf, 245 kB) Статьи по применению PDF
AN-1176: Component Footprints and Symbols in the Binary .Bxl File Format  (pdf, 671 kB) Статьи по применению PDF
Solving Isolation Challenges in Industrial Automation
This webcast will discuss the role isolation plays in providing protection and reducing the system bit-error-rate, using the specific design challenges of an RS-485 network. Topics to be covered in this presentation will include: Why and when one should isolate, Types of isolation and their advantages, Design Considerations for an RS-485 node (and how this translates to design considerations for signal isolation) as well as many other topics.
Webcasts WEBCAST
EMC, CE Mark, IEC801... What's it all about?
... New devices to ease the job.
(Analog Dialogue, Vol. 30, No. 4)
Журнал Analog Dialogue HTML
Interface Parametric Search Product Selection Guide HTML
Brochure: Motor and Power Control Solutions  (pdf) Обзор PDF
Industrial Automation Solutions  (pdf, 6110 kB) Обзор PDF
Emerging Energy Applications Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 4  (pdf, 1496 kB) Техническая периодика PDF
Test & Instrumentation Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 3  (pdf, 1334 kB) Техническая периодика PDF
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
Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADM489AN Статус: Obsolete 14 ld PDIP 14 Ind Tube, 25 - N  Используемые материалы PCN/ PDN Контакты
ADM489ANZ Статус: Prodn 14 ld PDIP 14 Ind Tube, 25 - Y  Используемые материалы PCN Купить
ADM489AR Статус: Obsolete 14 ld SOIC 14 Ind Tube, 56 - N  Используемые материалы PCN/ PDN Контакты
ADM489AR-REEL Статус: Obsolete 14 ld SOIC 14 Ind Reel, 2500 - N  Используемые материалы PCN/ PDN Контакты
ADM489AR-REEL7 Статус: Obsolete 14 ld SOIC 14 Ind Reel, 1000 - N  Используемые материалы PCN/ PDN Контакты
ADM489ARU Статус: Obsolete 16 ld TSSOP 16 Ind Tube, 96 - N  Используемые материалы PCN/ PDN Контакты
ADM489ARUZ Статус: Prodn 16 ld TSSOP 16 Ind Tube, 96 - Y  Используемые материалы PCN Купить
ADM489ARUZ-REEL Статус: Prodn 16 ld TSSOP 16 Ind Reel, 2500 - Y  Используемые материалы PCN Купить
ADM489ARZ Статус: Prodn 14 ld SOIC 14 Ind Tube, 56 - Y  Используемые материалы PCN Купить
ADM489ARZ-REEL Статус: Prodn 14 ld SOIC 14 Ind Reel, 2500 - Y  Используемые материалы PCN Купить
ADM489ARZ-REEL7 Статус: Prodn 14 ld SOIC 14 Ind Reel, 1000 - Y  Используемые материалы PCN Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Standard RS-485 Full-Duplex (14-lead SOIC) Evaluation Board, EVAL-RS485FDEBZ
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-RS485FDEBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 30,00 Да -
ADM1491EBRZ Статус: Prodn 5V, Enhanced ESD, 16 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 2,44 Да -
ADM3070EARZ Статус: Prodn 3.3V, Enhanced ESD, 250 kbps, 256 nodes, -40C to +85C $ 1,96 Да -
ADM3070EYRZ Статус: Prodn 3.3V, Enhanced ESD, 250 kbps, 256 nodes, -40C to +125C $ 2,15 Да -
ADM3073EARZ Статус: Prodn 3.3V, Enhanced ESD, 500 kbps, 256 nodes, -40C to +85C $ 1,96 Да -
ADM3073EYRZ Статус: Завершение продаж 3.3V, Enhanced ESD, 500 kbps, 256 nodes, -40C to +125C $ 2,15 Да -
ADM3076EARZ Статус: Prodn 3.3V, Enhanced ESD, 16 Mbps, 256 nodes, -40C to +85C $ 1,96 Да -
ADM3076EYRZ Статус: Prodn 3.3V, Enhanced ESD, 16 Mbps, 256 nodes, -40C to +125C $ 2,15 Да -
ADM3491AR Статус: Prodn 3.3V, 10 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C, Not ROHS Compliant $ 4,27 Нет -
ADM3491ARZ Статус: Prodn 3.3V, 10 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 3,69 Да -
ADM3491EARZ Статус: Prodn 3.3V, Enhanced ESD, 12 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 1,71 Да -
ADM489ABRZ Статус: Prodn 5V, 250 kbps, 32 nodes, -40 to +85C $ 2,22 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.