Добавить в Мастер Структурных Схем

ADM488A:  Малопотребляющий, дуплексный приемопередатчик EIA RS-485 (с DE/RE) с ограничением скорости нарастания, 250 кбит/с, питание 5 В

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

ADM488A и ADM489A – это малопотребляющие дифференциальные приемопередатчики, которые могут быть использованы для связи по многоточечным шинам. Они предназначены для передачи данных по симметричным линиям и соответствуют требованиям стандартов RS-485 и RS-422 ассоциации электронной промышленности (Electronics Industries Association, EIA). Оба продукта включают в себя один дифференциальный драйвер и один дифференциальный приемник линии, что позволяет применять их для дуплексной передачи данных. ADM489A также содержит дополнительную схему разрешения работы драйвера и приемника.

Входной импеданс составляет 12 кОм, что позволяет подключать к одной шине до 32 передатчиков. ADM488A/ADM489A работают от одного источника напряжения питания +5 В ± 10%.

Схема отключения при перегреве предотвращает чрезмерное рассеивание мощности, которое может возникать при конфликтах на шине или закорачивании по выходу. Эта схема принудительно устанавливает выход драйвера в третье состояние, если при возникновении внештатных ситуаций обнаруживается значительный рост температуры. Компоненты имеют “отказоустойчивый” (fail-safe) приемник, который гарантированно устанавливает напряжение высокого логического уровня на выходе при неподключенных (плавающих) входах.

ADM488A/ADM489A производятся по усовершенствованной технологии изготовления схем со смешанными сигналами BiCMOS, которая позволяет объединять малопотребляющие схемы КМОП с быстродействующими схемами на биполярных транзисторах.

ADM488A/ADM489A работают в промышленном температурном диапазоне и выпускаются в корпусах SOIC и MSOP.

Области применения
  • Малопотребляющие системы с интерфейсами RS-485 и RS-422
  • Интерфейс между оборудованием передачи данных и терминальным оборудованием
  • Сети с коммутацией пакетов
  • Локальные сети
  • Концентраторы данных
  • Мультиплексоры данных
  • Сети ISDN
  • ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Соответствие требованиям ANSI TIA/EIA-485-A-1998 и ISO 8482: 1987(E)
    • Скорость передачи данных 250 кбит/с
    • Работа от одного напряжения питания 5 В ± 10%
    • Диапазон синфазных напряжений шины от –7 В до +12 В
    • Возможность подключения к шине до 32 узлов
    • Уменьшенная скорость нарастания для обеспечения низких электромагнитных помех
    • Защита от короткого замыкания
    • Потребляемый ток 30 мкА

    Функциональная блок-схема

    Enter values and click on PowerMe to find power solutions for this IC. PowerMe launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
    (Nominal) For IC being powered
    Available System Voltage V Operating Voltage Rail V Load Current A

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    ADM488A/ADM489A: Full-Duplex, Low Power,Slew Rate Limited, EIA RS-485 Transceivers Data Sheet (Rev B, 06/2014) (pdf, 281 kB) Технические описания PDF
    AN-960: Руководство по реализации схем с интерфейсами RS-485/RS-422  (pdf, 245 kB) Статьи по применению PDF
    AN-960: RS-485/RS-422 Circuit Implementation Guide  (pdf, 245 kB) Статьи по применению PDF
    AN-1176: Component Footprints and Symbols in the Binary .Bxl File Format  (pdf, 671 kB) Статьи по применению PDF
    Solving Isolation Challenges in Industrial Automation
    This webcast will discuss the role isolation plays in providing protection and reducing the system bit-error-rate, using the specific design challenges of an RS-485 network. Topics to be covered in this presentation will include: Why and when one should isolate, Types of isolation and their advantages, Design Considerations for an RS-485 node (and how this translates to design considerations for signal isolation) as well as many other topics.
    Webcasts WEBCAST
    Brochure: Motor and Power Control Solutions  (pdf) Обзор PDF
    Industrial Automation Solutions  (pdf, 6110 kB) Обзор PDF
    Emerging Energy Applications Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 4  (pdf, 1496 kB) Техническая периодика PDF
    Test & Instrumentation Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 3  (pdf, 1334 kB) Техническая периодика PDF
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
    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    Standard RS-485 Full-Duplex (8-lead SOIC) Evaluation Board, EVAL-RS485FD8EBZ
    Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    EVAL-RS485FD8EBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 30,00 Да -
    ADM3071EARZ Статус: Prodn 3.3V, Enhanced ESD, 250 kbps, 256 nodes, -40C to +85C $ 1,90 Да -
    ADM3071EYRZ Статус: Завершение продаж 3.3V, Enhanced ESD, 250 kbps, 256 nodes, -40C to +125C $ 2,08 Да -
    ADM1490EBRZ Статус: Prodn 5V, Enhanced ESD, 16 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 2,44 Да -
    ADM3074EARZ Статус: Prodn 3.3V, Enhanced ESD, 500 kbps, 256 nodes, -40C to +85C $ 1,90 Да -
    ADM3074EYRZ Статус: Prodn 3.3V, Enhanced ESD, 500 kbps, 256 nodes, -40C to +125C $ 2,08 Да -
    ADM3077EARZ Статус: Prodn 3.3V, Enhanced ESD, 16 Mbps, 256 nodes, -40C to +85C $ 1,90 Да -
    ADM3077EYRZ Статус: Prodn 3.3V, Enhanced ESD, 16 Mbps, 256 nodes, -40C to +125C $ 2,08 Да -
    ADM3488ARZ Статус: Prodn 3.3V, 250 kbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 1,21 Да -
    ADM3488EARZ Статус: Prodn 3.3V, Enhanced ESD, 250 kbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 1,59 Да -
    ADM3490ARZ Статус: Prodn 3.3V, 10 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 1,42 Да -
    ADM3490EARZ Статус: Prodn 3.3V, Enhanced ESD, 12 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 1,65 Да -
    ADM4854ARZ Статус: Prodn 5V, 115 kbps, 256 nodes, -40 to +85C $ 0,91 Да -
    ADM4855ARZ Статус: Prodn 5V, 500 kbps, 256 nodes, -40 to +85C $ 0,91 Да -
    ADM4856ARZ Статус: Prodn 5V, 2.5 Mbps, 256 nodes, -40 to +85C $ 0,91 Да -
    ADM4857ARZ Статус: Prodn 5V, 10 Mbps, 256 nodes, -40 to +85C $ 0,91 Да -
    ADM488ABRZ Статус: Prodn 5V, 250 kbps, 32 nodes, -40 to +85C $ 1,91 Да -

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.