Добавить в Мастер Структурных Схем

ADM487E:  Полудуплексный приемопередатчик RS-485/RS-422 (250 кбит/с, ¼ единичной нагрузки) с защитой от электростатического разряда ±15 кВ, питание 5 В

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

ADM485E/ADM487E/ADM1487E – это малопотребляющие приемопередатчики с напряжением питания 5 В и защитой от электростатического разряда до ±15 кВ, которые подходят для полудуплексной связи в многоточечных шинах. Они предназначены для передачи данных по симметричным линиям и соответствуют требованиям стандартов TIA/EIA RS-485 и RS-422. Входной импеданс приемников ADM487E и ADM1487E равен 1/4 единичной нагрузки, что позволяет подключать к шине до 128 приемопередатчиков, в то время как импеданс ADM485E позволяет подключать к шине до 32 приемопередатчиков. Поскольку в любой отдельно взятый момент времени активным может быть только один драйвер, выход отключенного или находящегося в состоянии пониженного энергопотребления драйвера переводится в третье состояние во избежание перегрузки шины.

Скорость нарастания сигналов в драйвере ограничена для уменьшения электромагнитных помех и возможных ошибок передачи данных вследствие отражений от некорректно согласованных шин. Схема отключения при перегреве предотвращает чрезмерное рассеивание мощности, которое может возникать при конфликтах на шине или закорачивании по выходу. Компоненты работают в промышленном температурном диапазоне и выпускаются в 8-выводном корпусе SOIC.

Области применения

  • Измерение мощности/электроэнергии
  • Системы освещения
  • Промышленные системы управления
  • Телекоммуникации
  • Охранные системы
  • Измерительная техника
  • ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Соответствие требованиям TIA/EIA RS-485/RS-422
    • Защита от электростатического разряда по линиям ввода/вывода RS-485
    • ±15 кВ, модель человеческого тела
    • Скорость передачи данных: 250 кбит/с
    • Полудуплексная связь
    • Уменьшенная скорость нарастания для обеспечения низких электромагнитных помех
    • Диапазон входных синфазных напряжений от –7 В до +12 В
    • Защита от короткого замыкания и отключение при перегреве
    • 8-выводный корпус SOIC

    Функциональная блок-схема ADM487E

    Enter values and click on PowerMe to find power solutions for this IC. PowerMe launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
    (Nominal) For IC being powered
    Available System Voltage V Operating Voltage Rail V Load Current A

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    ADM485E/ADM487E/ADM1487E: 5 V, 15 kV ESD Protected Half-Duplex, RS-485/RS-422 Transceivers Data Sheet (Rev B, 10/2010) (pdf, 757 kB) Технические описания PDF
    AN-960: Руководство по реализации схем с интерфейсами RS-485/RS-422  (pdf, 245 kB) Статьи по применению PDF
    AN-960: RS-485/RS-422 Circuit Implementation Guide  (pdf, 245 kB) Статьи по применению PDF
    AN-1176: Component Footprints and Symbols in the Binary .Bxl File Format  (pdf, 671 kB) Статьи по применению PDF
    Solving Isolation Challenges in Industrial Automation
    This webcast will discuss the role isolation plays in providing protection and reducing the system bit-error-rate, using the specific design challenges of an RS-485 network. Topics to be covered in this presentation will include: Why and when one should isolate, Types of isolation and their advantages, Design Considerations for an RS-485 node (and how this translates to design considerations for signal isolation) as well as many other topics.
    Webcasts WEBCAST
    Brochure: Motor and Power Control Solutions  (pdf) Обзор PDF
    Industrial Automation Solutions  (pdf, 6110 kB) Обзор PDF
    Emerging Energy Applications Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 4  (pdf, 1496 kB) Техническая периодика PDF
    Test & Instrumentation Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 3  (pdf, 1334 kB) Техническая периодика PDF
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
    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    Standard RS-485 Half-Duplex Evaluation Board, EVAL-RS485HDEBZ
    Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    EVAL-RS485HDEBZ Статус: Prodn Standard Half-Duplex RS-485 Evaluation Board $ 30,00 Да -
    ADM1485ARZ Статус: Prodn 5V, 30 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 2,80 Да -
    ADM1485JRZ Статус: Prodn 5V, 30 Mbps, 32 nodes, 0C to +70C $ 2,33 Да -
    ADM1486AR Статус: Prodn 5V, 30 Mbps, 50 nodes, Profibus-compliant, -40C to +85C, Not ROHS Compliant $ 3,03 Нет -
    ADM1486ARZ Статус: Prodn 5V, 30 Mbps, 50 nodes, Profibus-compliant, -40C to +85C $ 2,46 Да -
    ADM1487EARZ Статус: Prodn 5V, Enhanced ESD, 2.5 Mbps, 128 nodes, -40C to +85C $ 1,33 Да -
    ADM3072EARZ Статус: Prodn 3.3V, Enhanced ESD, 250 kbps, 256 nodes, -40C to +85C $ 1,84 Да -
    ADM3072EYRZ Статус: Prodn 3.3V, Enhanced ESD, 250 kbps, 256 nodes, -40C to +125C $ 2,02 Да -
    ADM3075EARZ Статус: Prodn 3.3V, Enhanced ESD, 500 kbps, 256 nodes, -40C to +85C $ 1,84 Да -
    ADM3075EWYRZ Статус: Prodn 3.3V, Enhanced ESD, 500 kbps, 256 nodes, -40C to +125C, Automotive $ 0,00 Да -
    ADM3075EYRZ Статус: Prodn 3.3V, Enhanced ESD, 500 kbps, 256 nodes, -40C to +125C $ 2,02 Да -
    ADM3078EARZ Статус: Prodn 3.3V, Enhanced ESD, 16 Mbps, 256 nodes, -40C to +85C $ 1,87 Да -
    ADM3078EYRZ Статус: Prodn 3.3V, Enhanced ESD, 16 Mbps, 256 nodes, -40C to +125C $ 2,05 Да -
    ADM3483ARZ Статус: Prodn 3.3V, 250 kbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 1,21 Да -
    ADM3483EARZ Статус: Prodn 3.3V, Enhanced ESD, 250 kbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 1,59 Да -
    ADM3485ARZ Статус: Prodn 3.3V, 10 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 1,42 Да -
    ADM3485EAR Статус: Prodn 3.3V, Enhanced ESD, 12 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C, Not ROHS Compliant $ 3,51 Нет -
    ADM3485EARZ Статус: Prodn 3.3V, Enhanced ESD, 12 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 3,04 Да -
    ADM3486EARZ Статус: Prodn 3.3V, Enhanced ESD, 2.5 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 1,59 Да -
    ADM3493ARZ Статус: Prodn 3.3V, 250 kbps, 256 nodes, -40C to +85C $ 1,32 Да -
    ADM483ARZ Статус: Prodn 5V, 250 kbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 0,76 Да -
    ADM483EARZ Статус: Prodn 5V, Enhanced ESD, 250 kbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 1,68 Да -
    ADM4850ARZ Статус: Prodn 5V, 115 kbps, 256 nodes, -40 to +85C $ 1,12 Да -
    ADM4851ARZ Статус: Prodn 5V, 500 kbps, 256 nodes, -40 to +85C $ 1,12 Да -
    ADM4852ARZ Статус: Prodn 5V, 2.5 Mbps, 256 nodes, -40 to +85C $ 1,12 Да -
    ADM4853ARZ Статус: Prodn 5V, 10 Mbps, 256 nodes, -40 to +85C $ 1,12 Да -
    ADM4853WARZ-RL7 Статус: Prodn 5V, 10 Mbps, 256 nodes, -40 to +85C, Automotive - Да -
    ADM485AR Статус: Prodn 5V, 5 Mbps, 32 nodes, -40 to +85C, Not ROHS Compliant $ 2,85 Нет -
    ADM485ARZ Статус: Prodn 5V, 5 Mbps, 32 nodes, -40 to +85C $ 2,10 Да -
    ADM485EARZ Статус: Prodn 5V, Enhanced ESD, 2.5 Mbps, 32 nodes, -40 to +85C $ 1,33 Да -
    ADM485JRZ Статус: Prodn 5V, 5 Mbps, 32 nodes, 0 to +70C $ 1,86 Да -
    ADM487EARZ Статус: Prodn 5V, Enhanced ESD, 2.5 Mbps, 32 nodes, -40 to +85C $ 1,59 Да -
    ADM487EWARZ Статус: Prodn 5V, Enhanced ESD, 2.5 Mbps, 32 nodes, -40 to +85C, Automotive $ 3,18 Да -
    ezLINX™ iCoupler® Isolated Interface Development Environment
    Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    EZLINX-IIIDE-EBZ Статус: Prodn iCoupler® Isolated Interface Development Environment Evaluation Board $ 149,00 Да -

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.