Добавить в Мастер Структурных Схем

ADM485:  Малопотребляющий полудуплексный приемопередатчик EIA RS-485, скорость передачи 5 Мбит/с, питание 5 В

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

ADM485 – это дифференциальный приемопередатчик, который может быть использован для высокоскоростной двунаправленной связи в многоточечных шинах. Он предназначен для передачи данных по симметричным линиям и соответствует требованиям стандартов EIA RS-485 и RS-422. Компонент включает в себя дифференциальный драйвер и дифференциальный приемник, которые могут работать независимо друг от друга. При отключении драйверов выходы переводятся в третье состояние.

ADM485 работает от одного напряжения питания +5 В. Схема отключения при перегреве предотвращает чрезмерное рассеивание мощности, которое может возникать при конфликтах на шине или закорачивании по выходу. Эта схема принудительно устанавливает выход драйвера в третье состояние, если при возникновении внештатных рабочих условий обнаруживается значительный рост температуры.

К шине одновременно могут быть подключены до 32 приемопередатчиков, однако только один драйвер может быть активным в отдельно взятый момент времени. В связи с этим важно, чтобы остальные драйверы не оказывали нагрузку на шину. В этих целях драйвер ADM485 переводится в высокоимпедансное состояние при отключении или при переходе компонента в режим пониженного энергопотребления, минимизируя эффект нагрузки в моменты, когда приемопередатчик не используется.

Высокий импеданс выхода драйвера поддерживается во всем диапазоне синфазных напряжений от -7 В до +12 В.

Компонент имеет “отказоустойчивый” (fail-safe) приемник, который гарантированно устанавливает напряжение высокого логического уровня на выходе при неподключенных (плавающих) входах.

ADM485 производится по усовершенствованной технологии изготовления схем со смешанными сигналами BiCMOS, которая позволяет объединять малопотребляющие схемы КМОП с быстродействующими схемами на биполярных транзисторах. Все входы и выходы обладают защитой от электростатического разряда; все драйверы имеют высокую нагрузочную способность по току. Для защиты от эффекта фиксации состояния применяется эпитаксиальный слой.

ADM485 обладает крайне высокой скоростью переключения. Минимальный уровень задержек распространения в драйвере позволяет осуществлять передачу данных со скоростями до 5 Мбит/с, а малое рассогласование фронтов минимизирует электромагнитные помехи.

Компонент работает в коммерческом и промышленном температурных диапазонах и выпускается в 8-выводных корпусах DIL/SOIC.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Удовлетворяет требованиям стандарта EIA RS-485
  • Скорость передачи данных 5 Мбит/с
  • Работа от одного напряжения питания 5 В
  • Диапазон синфазных напряжений шины от –7 В до +12 В
  • Технология BiCMOS, обеспечивающая высокое быстродействие и низкое энергопотребление
  • Защитное отключение при перегреве
  • Защита от короткого замыкания
  • Задержка распространения в драйвере: 10 нс
  • Задержка распространения в приемнике: 15 нс
  • Выходы находятся в высокоимпедансном состоянии при отключенном питании
  • Превосходный вариант для замещения LTC485

Функциональная блок-схема ADM485

Enter values and click on PowerMe to find power solutions for this IC. PowerMe launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
(Nominal) For IC being powered
Available System Voltage V Operating Voltage Rail V Load Current A

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADM485: 5 V Low Power EIA RS-485 Transceiver Data Sheet  (Rev F, 04/2008) (pdf, 254 kB) Технические описания PDF
AN-960: Руководство по реализации схем с интерфейсами RS-485/RS-422  (pdf, 245 kB) Статьи по применению PDF
AN-960: RS-485/RS-422 Circuit Implementation Guide  (pdf, 245 kB) Статьи по применению PDF
AN-1176: Component Footprints and Symbols in the Binary .Bxl File Format  (pdf, 671 kB) Статьи по применению PDF
Solving Isolation Challenges in Industrial Automation
This webcast will discuss the role isolation plays in providing protection and reducing the system bit-error-rate, using the specific design challenges of an RS-485 network. Topics to be covered in this presentation will include: Why and when one should isolate, Types of isolation and their advantages, Design Considerations for an RS-485 node (and how this translates to design considerations for signal isolation) as well as many other topics.
Webcasts WEBCAST
EMC, CE Mark, IEC801... What's it all about?
... New devices to ease the job.
(Analog Dialogue, Vol. 30, No. 4)
Журнал Analog Dialogue HTML
Interface Parametric Search Product Selection Guide HTML
Brochure: Motor and Power Control Solutions  (pdf) Обзор PDF
Industrial Automation Solutions  (pdf, 6110 kB) Обзор PDF
Emerging Energy Applications Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 4  (pdf, 1496 kB) Техническая периодика PDF
Test & Instrumentation Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 3  (pdf, 1334 kB) Техническая периодика PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADM485 IBIS Model Модели IBIS HTML
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
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADM485AN Статус: Prodn 8 ld PDIP 8 Ind Tube, 50 $ 2,24 $ 2,01 N  Используемые материалы PCN Купить
ADM485ANZ Статус: Prodn 8 ld PDIP 8 Ind Tube, 50 $ 1,93 $ 1,74 Y  Используемые материалы PCN Купить
ADM485AR Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 2,24 $ 2,01 N  Используемые материалы PCN Купить
ADM485AR-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 - $ 2,01 N  Используемые материалы PCN Купить
ADM485ARM Статус: Obsolete 8 ld MSOP 8 Ind Tube, 50 - - N  Используемые материалы PCN/ PDN Контакты
ADM485ARM-REEL Статус: Завершение продаж 8 ld MSOP 8 Ind Reel, 3000 - $ 0,00 N  Используемые материалы PCN/ PDN Контакты
ADM485ARMZ Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Tube, 50 $ 2,01 $ 1,82 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
ADM485ARMZ-REEL Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Reel, 3000 - $ 1,82 Y  Используемые материалы PCN Купить
ADM485ARMZ-REEL7 Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Reel, 1000 - $ 1,82 Y  Используемые материалы PCN Купить
ADM485ARZ Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 1,93 $ 1,74 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
ADM485ARZ-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 - $ 1,74 Y  Используемые материалы PCN Купить
ADM485JN Статус: Завершение продаж 8 ld PDIP 8 Comm. Tube, 50 $ 1,68 $ 1,51 N  Используемые материалы PCN/ PDN Купить
ADM485JNZ Статус: Prodn 8 ld PDIP 8 Comm. Tube, 50 $ 1,46 $ 1,31 Y  Используемые материалы PCN Купить
ADM485JR Статус: Obsolete 8 ld SOIC 8 Comm. Tube, 98 - - N  Используемые материалы PCN/ PDN Контакты
ADM485JR-REEL Статус: Obsolete 8 ld SOIC 8 Comm. Reel, 2500 - - N  Используемые материалы PCN/ PDN Контакты
ADM485JR-REEL7 Статус: Obsolete 8 ld SOIC 8 Comm. Reel, 1000 - - N  Используемые материалы PCN/ PDN Контакты
ADM485JRZ Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Comm. Tube, 98 $ 1,46 $ 1,31 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
ADM485JRZ-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Comm. Reel, 2500 - $ 1,31 Y  Используемые материалы PCN Купить
ADM485JRZ-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Comm. Reel, 1000 - $ 1,31 Y  Используемые материалы PCN Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Standard RS-485 Half-Duplex Evaluation Board, EVAL-RS485HDEBZ
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-RS485HDEBZ Статус: Prodn Standard Half-Duplex RS-485 Evaluation Board $ 30,00 Да -
ADM1485ARZ Статус: Prodn 5V, 30 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 3,10 Да -
ADM1485JRZ Статус: Prodn 5V, 30 Mbps, 32 nodes, 0C to +70C $ 2,33 Да -
ADM1486AR Статус: Prodn 5V, 30 Mbps, 50 nodes, Profibus-compliant, -40C to +85C, Not ROHS Compliant $ 3,03 Нет -
ADM1486ARZ Статус: Prodn 5V, 30 Mbps, 50 nodes, Profibus-compliant, -40C to +85C $ 2,63 Да -
ADM1487EARZ Статус: Prodn 5V, Enhanced ESD, 2.5 Mbps, 128 nodes, -40C to +85C $ 1,59 Да -
ADM3072EARZ Статус: Prodn 3.3V, Enhanced ESD, 250 kbps, 256 nodes, -40C to +85C $ 1,84 Да -
ADM3072EYRZ Статус: Prodn 3.3V, Enhanced ESD, 250 kbps, 256 nodes, -40C to +125C $ 2,02 Да -
ADM3075EARZ Статус: Prodn 3.3V, Enhanced ESD, 500 kbps, 256 nodes, -40C to +85C $ 1,84 Да -
ADM3075EWYRZ Статус: Prodn 3.3V, Enhanced ESD, 500 kbps, 256 nodes, -40C to +125C, Automotive $ 0,00 Да -
ADM3075EYRZ Статус: Prodn 3.3V, Enhanced ESD, 500 kbps, 256 nodes, -40C to +125C $ 2,02 Да -
ADM3078EARZ Статус: Prodn 3.3V, Enhanced ESD, 16 Mbps, 256 nodes, -40C to +85C $ 1,87 Да -
ADM3078EYRZ Статус: Prodn 3.3V, Enhanced ESD, 16 Mbps, 256 nodes, -40C to +125C $ 2,05 Да -
ADM3483ARZ Статус: Prodn 3.3V, 250 kbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 1,21 Да -
ADM3483EARZ Статус: Prodn 3.3V, Enhanced ESD, 250 kbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 1,59 Да -
ADM3485ARZ Статус: Prodn 3.3V, 10 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 1,42 Да -
ADM3485EAR Статус: Prodn 3.3V, Enhanced ESD, 12 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C, Not ROHS Compliant $ 3,51 Нет -
ADM3485EARZ Статус: Prodn 3.3V, Enhanced ESD, 12 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 3,04 Да -
ADM3486EARZ Статус: Prodn 3.3V, Enhanced ESD, 2.5 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 1,59 Да -
ADM3493ARZ Статус: Prodn 3.3V, 250 kbps, 256 nodes, -40C to +85C $ 1,32 Да -
ADM483ARZ Статус: Prodn 5V, 250 kbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 0,76 Да -
ADM483EARZ Статус: Prodn 5V, Enhanced ESD, 250 kbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 1,68 Да -
ADM4850ARZ Статус: Prodn 5V, 115 kbps, 256 nodes, -40 to +85C $ 0,91 Да -
ADM4851ARZ Статус: Prodn 5V, 500 kbps, 256 nodes, -40 to +85C $ 0,91 Да -
ADM4852ARZ Статус: Prodn 5V, 2.5 Mbps, 256 nodes, -40 to +85C $ 0,91 Да -
ADM4853ARZ Статус: Prodn 5V, 10 Mbps, 256 nodes, -40 to +85C $ 0,91 Да -
ADM4853WARZ-RL7 Статус: Prodn 5V, 10 Mbps, 256 nodes, -40 to +85C, Automotive - Да -
ADM485AR Статус: Prodn 5V, 5 Mbps, 32 nodes, -40 to +85C, Not ROHS Compliant $ 2,85 Нет -
ADM485ARZ Статус: Prodn 5V, 5 Mbps, 32 nodes, -40 to +85C $ 2,47 Да -
ADM485EARZ Статус: Prodn 5V, Enhanced ESD, 2.5 Mbps, 32 nodes, -40 to +85C $ 1,59 Да -
ADM485JRZ Статус: Prodn 5V, 5 Mbps, 32 nodes, 0 to +70C $ 1,86 Да -
ADM487EARZ Статус: Prodn 5V, Enhanced ESD, 2.5 Mbps, 32 nodes, -40 to +85C $ 1,59 Да -
ADM487EWARZ Статус: Prodn 5V, Enhanced ESD, 2.5 Mbps, 32 nodes, -40 to +85C, Automotive $ 3,18 Да -
ezLINX™ iCoupler® Isolated Interface Development Environment
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EZLINX-IIIDE-EBZ Статус: Prodn iCoupler® Isolated Interface Development Environment Evaluation Board $ 149,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.