Добавить в Мастер Структурных Схем

ADM3491:  3.3 V, Low Power, RS-485/RS-422 Transceiver (Full Duplex, 10 Mbps, Driver/Receiver Enable)

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The ADM3491 is a low power differential line transceiver designed to operate using a single +3.3 V power supply. Low power consumption coupled with a shutdown mode make it ideal for power sensitive applications. It is suitable for communication on multipoint bus transmission lines.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Operate with 3.3 V supply
  • Interoperable with 5 V logic
  • EIA RS-422 and RS-485 compliant over full common-mode range
  • Data rate options: 10 Mbps
  • Half- and full-duplex options
  • 2 nA supply current in shutdown mode
  • Up to 32 transceivers on the bus
  • −7 V to +12 V bus common-mode range
  • Specified over the –40°C to +85°C temperature range
  • 8 ns skew
  • 14-lead SOIC packages

Functional Block Diagram for ADM3491

Enter values and click on PowerMe to find power solutions for this IC. PowerMe launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
(Nominal) For IC being powered
Available System Voltage V Operating Voltage Rail V Load Current A

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADM3483/ADM3485/ADM3488/ADM3490/ADM3491: 3.3V Slew Rate Limited, Half and Full Duplex, RS-485/RS-422 Transceivers Data Sheet (Rev E, 11/2011) (pdf, 449 kB) Технические описания PDF
AN-960: Руководство по реализации схем с интерфейсами RS-485/RS-422  (pdf, 245 kB) Статьи по применению PDF
AN-960: RS-485/RS-422 Circuit Implementation Guide  (pdf, 245 kB) Статьи по применению PDF
AN-1176: Component Footprints and Symbols in the Binary .Bxl File Format  (pdf, 671 kB) Статьи по применению PDF
Solving Isolation Challenges in Industrial Automation
This webcast will discuss the role isolation plays in providing protection and reducing the system bit-error-rate, using the specific design challenges of an RS-485 network. Topics to be covered in this presentation will include: Why and when one should isolate, Types of isolation and their advantages, Design Considerations for an RS-485 node (and how this translates to design considerations for signal isolation) as well as many other topics.
Webcasts WEBCAST
EMC, CE Mark, IEC801... What's it all about?
... New devices to ease the job.
(Analog Dialogue, Vol. 30, No. 4)
Журнал Analog Dialogue HTML
Interface Primer  (doc, 38 kB)
... RS-232, RS-422, RS-423 and RS-485
Технические статьи DOC
ADM3491-1 to ADM3491 Specification Changes  (pdf, 21 kB) Техническая документация PDF
Interface Parametric Search Product Selection Guide HTML
Brochure: Motor and Power Control Solutions  (pdf) Обзор PDF
Industrial Automation Solutions  (pdf, 6110 kB) Обзор PDF
Emerging Energy Applications Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 4  (pdf, 1496 kB) Техническая периодика PDF
Test & Instrumentation Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 3  (pdf, 1334 kB) Техническая периодика PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADM3491 IBIS Models Модели IBIS HTML
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
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Standard RS-485 Full-Duplex (14-lead SOIC) Evaluation Board, EVAL-RS485FDEBZ
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-RS485FDEBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 30,00 Да -
ADM1491EBRZ Статус: Prodn 5V, Enhanced ESD, 16 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 2,44 Да -
ADM3070EARZ Статус: Prodn 3.3V, Enhanced ESD, 250 kbps, 256 nodes, -40C to +85C $ 1,96 Да -
ADM3070EYRZ Статус: Prodn 3.3V, Enhanced ESD, 250 kbps, 256 nodes, -40C to +125C $ 2,15 Да -
ADM3073EARZ Статус: Prodn 3.3V, Enhanced ESD, 500 kbps, 256 nodes, -40C to +85C $ 1,96 Да -
ADM3073EYRZ Статус: Завершение продаж 3.3V, Enhanced ESD, 500 kbps, 256 nodes, -40C to +125C $ 2,15 Да -
ADM3076EARZ Статус: Prodn 3.3V, Enhanced ESD, 16 Mbps, 256 nodes, -40C to +85C $ 1,96 Да -
ADM3076EYRZ Статус: Prodn 3.3V, Enhanced ESD, 16 Mbps, 256 nodes, -40C to +125C $ 2,15 Да -
ADM3491AR Статус: Prodn 3.3V, 10 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C, Not ROHS Compliant $ 4,27 Нет -
ADM3491ARZ Статус: Prodn 3.3V, 10 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 3,69 Да -
ADM3491EARZ Статус: Prodn 3.3V, Enhanced ESD, 12 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 1,71 Да -
ADM489ABRZ Статус: Prodn 5V, 250 kbps, 32 nodes, -40 to +85C $ 2,22 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.