Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADM3101E:  Одноканальный драйвер/приемник RS-232 с защитой от электростатического разряда ±15 кВ, питание 3.3 В

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

ADM3101E – это быстродействующий одноканальный приемопередатчик интерфейса RS-232/V.28, работающий от одного напряжения питания 3.3 В. Низкое энергопотребление делает его идеальным выбором для портативных приборов с питанием от батарей.

ADM3101E соответствует требованиям спецификаций EIA/TIA-232E и CCITT V.28 и поддерживает скорости передачи данных до 460 кбит/с.

Все входы и выходы RS-232 (TOUT и RIN) и КМОП (TIN and ROUT) компонента обладают защитой от напряжения электростатического разряда (до ±15 кВ).

Данный компонент идеально подходит для работы в средах с жесткими электрическими условиями или в системах, где выполняется частоте присоединение/отсоединение кабелей RS-232.

Удвоитель/инвертер частоты использует четыре внешних конденсатора накачки заряда номиналом 0.1 мкФ и позволяет компоненту работать от одного напряжения питания 3.3 В.

ADM3101E выпускается в 12-выводном корпусе LFCSP и работает в температурном диапазоне от −40°C до +85°C.

Области применения

  • Универсальные каналы передачи данных RS-232
  • Диагностические порты промышленного/телекоммуникационного оборудования
  • Data Sheet, Rev. A, 10/07

    ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Скорость передачи данных: 460 кбит/с
    • 1 передатчик и 1 приемник
    • Удовлетворяет требованиям EIA/TIA-232E
    • Конденсаторы накачки заряда 0.1 мкФ
    • Контактный разряд: ±8 кВ
    • Бесконтактный разряд: ±15 кВ

    Функциональная блок-схема ADM3101E

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    ADM3101E: 15 kV ESD Protected, 3.3 V Single-Channel RS-232 Line Driver/Receiver Data Sheet (Rev C, 07/2008) (pdf, 257 kB) Технические описания PDF
    RS-232 Transceivers Applications Bulletin (Summer 2008)  (pdf, 196 kB) Техническая периодика PDF
    RS-232 Products Brochure (Summer 2007)  (pdf, 593 kB) Обзор PDF
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

    Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

    Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

    SampleОбразцы / Покупка

    Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

    ADM3101E Model Options
    Помощь

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    ezLINX™ iCoupler® Isolated Interface Development Environment
    Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    EZLINX-IIIDE-EBZ Статус: Prodn iCoupler® Isolated Interface Development Environment Evaluation Board $ 149,00 Да -

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

    Проверка наличия и приобретение

    Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
    Review this Product X
    content here.
    content here.

    Review this Product

    Закрыть