Устройства защиты

Компания Analog Devices предлагает новую линейку устройств защиты. В нее входят ключи и мультиплексоры, которые могут быть использованы для защиты от повышенного напряжения, отключения питания, электростатического разряда и эффекта защелкивания в таких областях применения, как измерительное оборудование, автомобильная, авиационно-космическая и оборонная промышленность. Они не только оптимизированы с точки зрения устойчивости работы и обеспечения защитных функций, но также обеспечивают высокую производительность при самых миниатюрных в отрасли габаритах корпусов.

У вас есть вопросы о ключах и мультиплексорах ADI? Посетите Switches and Multiplexers Support Community.

ТАБЛИЦЫ ВЫБОРА ПРОДУКТОВ

Over-Voltage Protection MUXs

Part# Sw/Mx Function x #Ron (Ohms)Supply V Guar PerformanceOperating Temp RangeAvailable PackagesUS Price 1000-4999-3dB Bandwidtht TransistionPower Dissipation
ADG438F(8:1) x 1400OhmDual_(±15V)-40 to +105DIP, SOIC $3.68-170ns2.6mW
ADG439F(4:1) x 2400OhmDual_(±15V)-40 to +105DIP, SOIC $3.68-170ns2.6mW
ADG508F(8:1) x 1300OhmDual_(±12V), Dual_(±15V)-40 to +85DIP, SOIC $3.31-200ns3mW
ADG509F(4:1) x 2300OhmDual_(±12V), Dual_(±15V)-40 to +85DIP, SOIC $3.31-200ns3mW
ADG528F(8:1) x 1300OhmDual_(±12V), Dual_(±15V)-40 to +85DIP, LCC $3.91-200ns3mW
Назад к началу

High Voltage Latch Up Proof Switches

Part# Translated DatasheetConfiguration# Sw FunctionsRon (ohms)Max Pos SupplyMax Neg SupplyPackagePrice* (1000 pcs.)
ADG5212  SPST/NO4160Ohm40V22VCSP, SOP $2.18
ADG5213  SPST/NO-NC4160Ohm40V22VCSP, SOP $2.18
ADG5234  SPDT/NO-NC4160Ohm36V22VSOP $3.04
ADG5412  SPST/NO49Ohm40V20VCSP, SOP $2.18
ADG5413  SPST/NO-NC49Ohm36V20VCSP, SOP $2.18
ADG5434
 
SPDT/NO-NC412.5Ohm40V22VSOP $3.04
ADG5436  SPDT/NO-NC29Ohm40V22VSOP $2.26
Назад к началу

High Voltage Latchup Proof MUXs

Part# Translated DatasheetSw/Mx Function x #Ron (Ohms)Supply V Guar PerformanceOperating Temp Range-3dB Bandwidtht TransistionMax Analog Signal RangePower DissAvailable PackagesUS Price 1000-4999
ADG5433
 
(2:1) x 312.5OhmDual_(±12V), Dual_(±15V), Dual_(±20V), Single_(+12V), Single_(+15V), Single_(+36V)-40 to +125150MHz150nsVss to Vdd1.4mWCSP, SOP $2.15
AD8170  (2:1) x 1-Dual_(±5V)-40 to +85250MHz9.1ns-110mWDIP, SOIC $2.22
AD8174  (4:1) x 1-Dual_(±5V)-40 to +85250MHz9.1ns-130mWDIP, SOIC $3.43
AD8180  (2:1) x 1-Dual_(±5V)-40 to +85930MHz14ns-45mWDIP, SOIC $1.91
AD8182  (2:1) x 2-Dual_(±5V)-40 to +85780MHz10ns-80mWDIP, SOIC $2.72
AD8183  (2:1) x 3-Dual_(±5V)-40 to +85590MHz15ns ±3V300mWSOP $2.72
Назад к началу

Power Off Protection Switches

Part# Configuration# Sw FunctionsRon (ohms)Max Pos SupplyMax Neg SupplyPackagePrice* (1000 pcs.)
ADG4612Reference Circuit AvailableSPST/NO44.5Ohm12V5VSOP $1.84
ADG4613SPST/NO-NC44.5Ohm12V5VCSP, SOP $1.84
Назад к началу

Overvoltage Channel Protectors

Part# Configuration# Sw FunctionsRon (ohms)Max Pos SupplyMax Neg SupplyPackagePrice* (1000 pcs.)
ADG465Channel Protector180Ohm20V20VSOIC, SOT $0.84
ADG467Channel Protector862Ohm20V20VSOIC, SOP $2.4
Назад к началу
Send Feedback X
content here.
content here.

Send Feedback

Закрыть