Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADN4692E:  Дуплексный приемопередатчик M-LVDS с приемником типа 1, пропускная способность 100 Мбит/с, напряжение питания 3.3 В

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

ADN4690E/ADN4692E – это приемопередатчики интерфейса M-LVDS (интерфейс многоточечной передачи данных низковольтными дифференциальными сигналами), работающие с пропускной способностью до 100 Мбит/с (частота до 50 МГц). Для минимизации отражений и улучшения целостности выходного сигнала в передатчике реализована регулировка скорости нарастания сигнала выходного драйвера. Приемники способны достоверно определять состояние шины при уровне дифференциального входного сигнала от 50 мВ в диапазоне синфазных напряжений от –1 В до +3.4 В. Все выводы компонентов, подключаемые к шине обладают защитой от напряжения электростатического разряда до ±15 кВ.

ADN4690E/ADN4692E соответствуют стандарту TIA/EIA-899 для интерфейса M-LVDS и расширяют возможности интерфейса LVDS стандарта TIA/EIA-644 благодаря поддержке многоточечных систем. Выходной каскад драйвера поддерживает работу с нагрузкой на многоточечной шине от 30 Ом, а контролируемые длительности перехода сигнала из одного состояния в другое позволяют минимизировать отражения. К шине можно подключать до 32 узлов.

ADN4690E/ADN4692E имеют приемник типа 1 с гистерезисом 25 мВ, предотвращающим переключения выходного сигнала при медленном изменении входного сигнала или обрыве входной цепи.

Компоненты выпускаются в полудуплексной версии, имеющей 8-выводный корпус SOIC (ADN4690E), или в дуплексной версии, имеющей 14-выводный корпус SOIC (ADN4692E).

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

  • Распределение данных в многоточечных системах по соединительной плате или кабелю
  • Распределение тактовых сигналов по нескольким приемникам
  • Малопотребляющая, высокоскоростная альтернатива более коротким каналам RS-485
  • Сетевые маршрутизаторы и коммутаторы
  • Инфраструктура базовых станций сотовой связи

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Соответствует стандарту TIA/EIA-899 для интерфейса M-LVDS
  • Частота переключения:
    100 Мбит/с (50 МГц)
  • Приемник типа 1
  • Включение/отключение без создания импульсных помех на шине M-LVDS
  • Контролируемые длительности перехода выходного сигнала драйвера из одного состояния в другое
  • Повышенная защита от электростатического разряда на выводах, подключаемых к шине
    -- ±15 кВ HBM (модель человеческого тела)
    -- ±10 кВ IEC 61000-4-2, бесконтактный разряд
    -- ±8 кВ IEC 61000-4-2, контактный разряд
  • Диапазон синфазных напряжений:
    от −1 В до +3.4 В
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Функциональная блок-схема ADN4692E

MLVDS Evaluation Boards

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADN4690E/ADN4692E/ADN4694E/ADN4695E: 3.3 V, 100 Mbps, Half- and Full-Duplex, High Speed M-LVDS Transceivers Datasheet (Rev A, 03/2012) (pdf, 445 kB) Технические описания PDF
AN-1177: LVDS and M-LVDS Circuit Implementation Guide  (pdf, 586 kB) Статьи по применению PDF
Introduction to Multipoint LVDS and the ADN469xE Family
Introduction to Analog Devices MLVDS (Multi-point Low Voltage Differential Signalling) transceivers with 8kV IEC ESD Protection. Overview of MLVDS application areas, characteristics and comparison with LVDS.
Videos HTML
UG-361: High Speed Evaluation Board for Full Duplex M-LVDS Transceivers (ADN4692E, ADN4693E, ADN4695E, and ADN4697E)  (pdf, 574 kB) Руководства пользователей PDF
Приемопередатчики компании Analog Devices для быстродействующих, многоточечных систем с сигналами LVDS обеспечивают наивысшую в отрасли защиту от электростатического разряда (17 май 2012) Пресс-релизы HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADN4692E IBIS Model  (ibs) Модели IBIS IBS

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADN4692E Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

M-LVDS Full-Duplex Evaluation Board (ADN4692E/ADN4693E/ADN4695E/ADN4697E)
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-ADN469XEFDEBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 75,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть