Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADN4662:  Single, 3 V, CMOS, LVDS Differential Line Receiver

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The ADN4662 is a single, CMOS, low voltage differential signaling (LVDS) line receiver offering data rates of over 400 Mbps (200 MHz), and ultralow power consumption. It features a flow-through pinout for easy PCB layout and separation of input and output signals.

The device accepts low voltage (310 mV typical) differential input signals and converts them to a single-ended 3 V TTL/ CMOS logic level. The ADN4662 and its companion driver, the ADN4661, offer a new solution to high speed, point-to-point data transmission, and a low power alternative to emitter-coupled logic (ECL) or positive emitter-coupled logic (PECL).
Applications

  • Point-to-point data transmission
  • Multidrop buses
  • Clock distribution networks
  • Backplane receivers
  • ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • ±15 kV ESD protection on input pins
    • 400 Mbps (200 MHz) switching rates
    • Flow-through pinout simplifies PCB layout
    • 2.5 ns maximum propagation delay
    • 3.3 V power supply
    • High impedance outputs on power-down
    • Interoperable with existing 5 V LVDS drivers
    • Accepts small swing (310 mV typical) differential signal levels
    • Supports open, short, and terminated input fail-safe
    • 0 V to −100 mV threshold region
    • Conforms to TIA/EIA-644 LVDS standard
    • Industrial operating temperature range: −40°C to +85°C

    Functional Block Diagram for ADN4662

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    ADN4662: Single, 3 V, CMOS, LVDS Differential Line Receiver Data Sheet (Rev 0, 02/2009) (pdf, 252 kB) Технические описания PDF
    AN-1177: LVDS and M-LVDS Circuit Implementation Guide  (pdf, 586 kB) Статьи по применению PDF
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

    Наименование Тип контента Тип файлов
    ADN4662 IBIS Model Модели IBIS HTML

    Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

    Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

    SampleОбразцы / Покупка

    Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

    ADN4662 Model Options
    Помощь

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    Review this Product X
    content here.
    content here.

    Review this Product

    Закрыть