Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADG3300:  Низковольтный 8-канальный двунаправленный преобразователь логических уровней в диапазоне 1.15 В - 5.5 В

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

ADG3300 – это двунаправленный преобразователь логических уровней, который содержит восемь двунаправленных каналов. Он может быть использован в цифровых системах с несколькими напряжениями питания, например для пересылки данных между низковольтным контроллером/цифровым сигнальным процессором и устройством, работающим от более высокого напряжения питания. Внутренняя архитектура позволяет компоненту выполнять двунаправленное преобразование логических уровней без применения дополнительного сигнала, задающего направление преобразования.

Напряжение, прикладываемое к VCCA, определяет логические уровни на стороне А устройства, а напряжение, прикладываемое к VCCY – логические уровни на стороне Y устройства. Для корректной работы устройства VCCA должно быть ниже VCCY. Логические сигналы совместимые с уровнем VCCA, которые прикладываются к стороне A устройства, появляются в виде совместимых с VCCY сигналов на стороне Y. Аналогичным образом, логические сигналы совместимые с уровнем VCCY, которые прикладываются к стороне Y устройства, появляются в виде совместимых с VCCA сигналов на стороне A.

Вывод разрешения (EN) используется для установки выводов стороны Y в третье состояние. Он работает с логическими уровнями, задаваемыми напряжением VCCA. При подаче на вывод EN напряжения низкого логического уровня выводы A1 - A8 подтягиваются к земле внутренними резисторами номиналом 6 кОм, а выводы Y находятся в высокоимпедансном состоянии. Для функционирования компонента в нормальном режиме на этот вывод необходимо подать напряжение высокого логического уровня.

ADG3300 выпускается в компактном 20-выводном корпусе TSSOP. Он гарантированного работает с напряжениями питания от 1.15 В до 5.5 В в расширенном температурном диапазоне от −40°C до +85°C.

Области применения
  • Преобразование уровней для работы с низковольтными специализированными микросхемами (ASIC)
  • Считыватели смарт-карт
  • Сотовые телефоны и держатели для сотовых телефонов
  • Портативные устройства связи
  • Телекоммуникационное оборудование
  • Сетевые коммутаторы и маршрутизаторы
  • Системы хранения (SAN/NAS)
  • Вычислительные/серверные системы
  • GPS
  • Портативные терминалы в точках продаж (POS)
  • Недорогие последовательные интерфейсы

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Двунаправленное преобразование уровней
  • Диапазон напряжений питания от 1.15 В до 5.5 В
  • Низкий рабочий ток <1 мкА
  • Вывод направления отсутствует

Функциональная блок-схема ADG3300

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADG3300: Low Voltage 1.15 V to 5.5 V, 8-Channel Bidirectional Logic Level Translator Data Sheet (Rev 0, 05/2005) (pdf, 609 kB) Технические описания PDF
Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007)  (pdf, 458 kB) Product Selection Guide PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADG3300 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть