Добавить в Мастер Структурных Схем

ADG3232:  Преобразователь уровней/мультиплексор 2:1 с двунаправленным преобразованием в диапазоне от 1.65 В до 3.6 В

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

ADG3232 – это мультиплексор 2:1 с преобразованием уровней, производимый по субмикронной технологии, которая поддерживает работу с напряжениями питания от 1.65 В. Компонент гарантированно функционирует в диапазоне напряжений питания от 1.65 В до 3.6 В. Он работает от двух напряжений питания, что позволяет осуществлять двунаправленное преобразование, то есть из низкого напряжения в высокое, и наоборот. Сигнальный тракт является однонаправленным, и данные могут проходить только в направлении от A к Y.

Устройство данного типа может быть использовано в задачах, где требуется передача данных между компонентами, работающими от разных напряжений питания.

Данный преобразователь уровней/мультиплексор выпускается в корпусе, являющемся одним из самых маленьких для соответствующего количества выводов. Максимальная площадь, необходимая для размещения 8-выводного корпуса SOT23 на печатной плате, составляет 8.26 мм2.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Диапазон напряжений питания 1.65 В - 3.6 В
  • Однонаправленный сигнальный тракт, двунаправленное преобразование уровней
  • Миниатюрный 8-выводный корпус SOT23
  • Защита от короткого замыкания
  • Входы совместимы с LVTTL/КМОП

Функциональная блок-схема ADG3232

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADG3232: Low Voltage 2-1 Mux Level Translator Data Sheet (Rev A, 07/2003) (pdf, 490 kB) Технические описания PDF
Data-acquisition system uses fault protection
By Catherine Redmond, Analog Devices, Inc. (EDN, 4/15/2004)
Технические статьи HTML
CMOS Switches Offer High Performance in Low Power, Wideband Applications  (pdf, 320 kB)
by Theresa Corrigan and Ray Goggin, Analog Devices, Inc. (High Frequency Electronics, February 2004)
Технические статьи PDF
Enhanced Multiplexing for MEMS Optical Cross Connects
by James Caffrey (Fiberoptic Product News, 8/2003)
Технические статьи HTML
Bus Switches for Speed, Safety, and Efficiency: What They Are and What You Should Know About Them.
Bus switches are characterized by sub-nanosecond propagation delay and fast switching, and are designed for connecting to high-speed digital buses. They are ideally suited for voltage translation, hot swapping, hot plug, bus- or capacitance isolation, and many other applications. The key features that make them suitable for so many different applications include low on-resistance, low capacitance, and low propagation delay.
Журнал Analog Dialogue HTML
Switches and Multiplexers Product Selection Guide  (pdf, 1462 kB) Product Selection Guide PDF
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
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

沪ICP备09046653号
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть