Являясь ведущим поставщиком преобразователей данных в мире, компания Analog Devices постоянно представляет новые АЦП, которые делают возможным построение новых системных архитектур и обеспечивают революционные комбинации производительности и функциональности. В системах управления электродвигателями преобразователи ADI решают задачи, связанные с мониторингом тока и напряжения, обратной связью по показаниям оптического датчика и преобразованием угла поворота в цифровой код. Одним из примеров устройства, которое обеспечивает качественно новый уровень производительности и высокую степень интеграции, позволяющую упростить проектирование системы, является изолированный аналого-цифровой преобразователь с выдерживаемым напряжением 3.75 кВ.
| Part# | Resolution (Bits) | Sample Rate | # Chan | Output Data Format | Power Diss | US-Price-1000-to-4999 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AD7401A | 16 | 20MSPS | 1 | Ser | 105mW |
$ |
| AD7400AReference Circuit Available | 16 | 10MSPS | 1 | Ser | 95mW |
$ |
| AD7401 | 16 | 20MSPS | 1 | Ser | 100mW |
$ |
| AD7400 | 16 | 10MSPS | 1 | Ser | 90mW |
$ |