HART-модемы

Интерфейс HART (Highway Addressable Remote Transducer) – это один из основных протоколов связи в промышленных системах, который используется большинством “умных” периферийных устройств измерения и интеллектуальных систем управления промышленными процессами. Он представляет собой всемирный стандарт, определяющий протокол двунаправленной связи для передачи и приема цифровой информации по аналоговым линиям передачи сигналов током в диапазоне 4-20 мА. Технология HART обеспечивает передачу цифровой информации одновременно с сигналом токовой петли 4-20 мА и реализована во многих преобразователях компании Analog Devices, предназначенных для промышленных систем, таких как AD5755, AD5422 и AD5421. Высокая надежность и простота технологии HART доказана широким практическим применением. Она не является заменой интерфейсу 4-20 мА, а является, скорее, вспомогательным режимом связи, который дает дополнительную информацию для удаленной диагностики и выявления неисправностей в целях повышения класса надежности SIL (Safety Integrity Level) систем. Компания Analog Devices предлагает семейство модемов HART и преобразователей данных, которые могут быть использованы совместно для построения устойчивого и точного решения, отвечающего требованиям HART Foundation.

Circuit from the lab Разработаны. Протестированы. Готовы к интеграции.

ТАБЛИЦЫ ВЫБОРА ПРОДУКТОВ

HART-модем

Part# HART CompliantInternal OscillatorOscillator Precision (%)Current ConsumptionIntegrated Rcv FilteringWidest Temp Range (°C)Available Pkg(s)InterfaceUS Price 1000-4999
AD5700Reference Circuit AvailableYesNo--Yes-40 to +125LFCSP-24UART $3.75
AD5700-1Reference Circuit AvailableYesYes0.5%-Yes-40 to +125LFCSP-24 (4x4 mm)UART $4.25
AD5737Yes-----40 to +105-- $8.93
AD5757Yes-----40 to +105-- $13.65
AD5421Reference Circuit AvailableYes-----40 to +105-- $4.85
Назад к началу

Industrial Solution DACs

Part# # DAC OutputsResolution (Bits)DAC TypeCurrent_Output RangesCurrent Output TUE (%FS)Current Drift (ppm/°C)I Out Settling Time (µs)Ref Int/ExtPositive Supply (min)Positive Supply (max)Vout (V p-p)minVout (V p-p)maxDAC settling timeWidest Temp Range (°C)PackageUS Price 1000-4999
AD5735412I or V Out0-20, 0-24, 4-200.1%5ppm/C15µsInt/Ext9V33V20V p-p5V p-p11µs-40 to +105CSP $10.85
AD5737412Current Out4-20---Int/Ext9V33V--15µs-40 to +105CSP $8.93
AD5755Reference Circuit Available416I or V Out0-20, 0-24, 4-200.05%5ppm/C15µsInt/Ext9V33V20V p-p5V p-p11µs-40 to +105CSP $13.65
AD5755-1416I or V Out0-20, 0-24, 4-200.05%5ppm/C18µsInt/Ext9V33V20V p-p5V p-p11µs-40 to +105CSP $15.88
AD5757416Current Out0-20, 0-24, 4-200.05%5ppm/C15µsInt/Ext9V33V--15µs-40 to +105CSP $13.65
AD5421Reference Circuit Available116Current-Source DAC3.2-24, 3.8-21, 4-200.05%3ppm/C50µsExt5.5V52V52V p-p5.5V p-p50µs-40 to +105CSP, SOP $4.85
AD5410Reference Circuit Available112Current-Source DAC0-20, 0-24, 4-200.1%7ppm/C10µsExt10.8V60V----40 to +85CSP, SOP $3.75
AD5412Reference Circuit Available112Current-Source DAC, Voltage Out0-20, 0-24, 4-200.1%7ppm/C10µsInt/Ext10.8V40V5V p-p20V p-p32µs-40 to +85CSP, SOP $4.38
AD5420Reference Circuit Available116Current-Source DAC0-20, 0-24, 4-200.6%7ppm/C10µsInt/Ext10.8V60V----40 to +85CSP, SOP $4.95
AD5422Reference Circuit Available116Current-Source DAC, Voltage Out0-20, 0-24, 4-206%7ppm/C10µsInt/Ext10.8V40V20V p-p5V p-p18µs-40 to +85CSP, SOP $5.6
Назад к началу

4-20 mA Drivers

Part# ChannelsInput Voltage RangeVoltage Output RangesSettling Time (µs)Drift (ppm/°C)Current Output RangesCurrent Drift (ppm/°C)Input FormatVoltage Supply (min)Voltage Supply (max)Operating Temp RangeVREFFeaturesCurrent Output TUE (%FS)Output Voltage (TUE) (%)US Price 1000-4999
AD574910 to 4.096 V---0 to 24 mA, 4 to 20 mA5ppm/CSPI12V55V-40 to +1054.096VFault Detection, PEC, ASYN CLR0.15%- $1.8
AD574810 to 4.096 V+/- 10 V, 0 to 10 V, 0 to 5 V7µs3ppm/C0 to 20 mA, 4 to 20 mA5ppm/CSPI12V48V-40 to +1054.096V-0.15%0.05% $2.15
AD5751Reference Circuit Available10 to 4.096 V0 to 10 V, 0 to 40 V, 0 to 5 V7µs3ppm/C0 to 20 mA, 0 to 24 mA, 4 to 20 mA5ppm/CSPI10.8V55V-40 to +1054.096VOutput Fault Detection, PEC, ASYN CLR, 0 V or Tristate0.08%0.05% $3.01
AD5750Reference Circuit Available10 to 4.096 V+/- 10 V, +/- 5 V, 0 to 10 V, 0 to 5 V7µs3ppm/C+/- 20 mA, +/- 24 mA, 0 to 20 mA, 0 to 24 mA, 4 to 20 mA5ppm/CSPI12V24V-40 to +1054.096VOutput Fault Detection, PEC, ASYNC CLR, 0 V or Tristate0.03%0.02% $2.45
AD5750-1Reference Circuit Available10 to 2.5 V+/- 10 V, +/- 5 V, 0 to 10 V, 0 to 5 V7µs3ppm/C+/- 20 mA, +/- 24 mA, 0 to 20 mA, 0 to 24 mA, 4 to 20 mA5ppm/CSPI12V24V-40 to +1051.25VOutput Fault Detection, PEC, Asyn CLR, 0 V or Tristate0.03%0.02% $2.45
AD5410Reference Circuit Available----26ppm/C-7ppm/CSPI10.8V60V-40 to +85--0.1%- $3.75
AD5420Reference Circuit Available----38ppm/C-7ppm/CDigital10V60V-40 to +85--0.6%- $4.95
AD421----50ppm/C--Digital2.95V5.05V-40 to +85---- $6.83
AD420---2.5ms20ppm/C--Digital12V32V-40 to +85---- $11.58
AD693-------Analog---40 to +85---- $8.31
Назад к началу
Send Feedback X
content here.
content here.

Send Feedback

Закрыть