Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD829:  Быстродействующий, малошумящий усилитель видеосигналов

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD829 – это быстродействующий операционный усилитель (ОУ) с низким шумом (1.7 нВ/√Гц) и внешней компенсацией, который обеспечивает коэффициент усиления от 1 до 20, поддерживая при этом ширину полосы более 50 МГц. Благодаря погрешностям дифференциальной фазы и дифференциального коэффициента усиления 0.04° и 0.02%, соответственно, при выдаче сигналов с частотой 3.58 МГц и 4.43 МГц в 50- или 75-омный кабель с согласованием на приемной стороне компонент идеально подходит для применения в профессиональных видеосистемах. AD829 поддерживает скорость нарастания 230 В/мкс (без компенсации) и произведение ширины полосы на коэффициент усиления, равное 750 МГц, потребляя ток всего 5 мА от источников питания.

Наличие вывода внешней компенсации придает AD829 исключительную универсальность. С его помощью, например, можно оптимизировать ширину полосы при конкретных значениях нагрузки и напряжения питания. При использовании компонента в качестве драйвера линии передачи с коэффициентом усиления 2 его ширину полосы по уровню −3 дБ можно увеличить до 95 МГц за счет выброса в передаточной характеристике величиной 1 дБ. Компонент также поддерживает ограничение выходного напряжения на выводе внешней компенсации. AD829 обладает превосходными статическими характеристиками. Он имеет минимальный коэффициент усиления при разомкнутой цепи обратной связи, равный 30 В/мВ при нагрузке от 500 Ом, малое входное напряжение шума (1.7 нВ/√Гц) и низкое входное напряжение смещения (1 мВ, макс.). Значения коэффициентов ослабления синфазного сигнала и пульсаций питания составляют 120 дБ.

Этот ОУ также представляет интерес в многоканальных, быстродействующих системах преобразования данных, благодаря короткому времени установления (90 нс в пределах погрешности 0.1%). В подобных задачах AD829 может использоваться в качестве входного буфера для АЦП с разрядностью от 8 до 10 бит и выходного преобразователя ток-напряжение для быстродействующих ЦАП.

Усилитель AD829 имеет традиционную архитектуру с обратной связью по напряжению, но при этом обладает многими достоинствами, характерными для трансимпедансных усилителей. Путем выбора соответствующего внешнего компенсирующего конденсатора можно поддерживать ширину полосы более 50 МГц в диапазоне коэффициентов усиления. Как и трансимпедансные усилители, AD829 стабилен при единичном коэффициенте усиления. Он обладает близким к показателям трансимпедансных усилителей напряжением шума (1.7 нВ/√Гц), а его шум тока составляет менее 10% (1.5 пА/√Гц) от аналогичного параметра трансимпедансных усилителей. AD829 имеет симметричный входной каскад

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Высокое быстродействие
    Ширина полосы 120 МГц (G = −1)
    Скорость нарастания 230 В/мкс
    Время установления до 0.1%: 90 нс
  • Идеальный выбор для видеосистем
    Погрешность дифференциального коэффициента усиления 0.02%
    Погрешность дифференциальной фазы 0.04°
  • Низкий шум
    Входное шум напряжения 1.7 нВ/√Гц
    Входной шум тока 1.5 пА/√Гц
  • Превосходные статические характеристики
    Входное напряжение смещения 1 мВ, макс. (в диапазоне температур)
    Дрейф входного напряжения смещения 0.3 мкВ/°C
  • Универсальность
    Диапазон напряжений питания от ±5 В до ±15 В
    Размах выходного напряжения ±3 В на нагрузке 150 Ом
    Внешняя компенсация для коэффициентов усиления от 1 до 20v Потребляемый ток 5 мА
  • Выпускается в лентах на бобине в соответствии со стандартом EIA-481A

Конфигурация выводов AD829

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD829: High Speed, Low Noise Video Op Amp Data Sheet  (Rev I, 10/2011) (pdf, 278 kB) Технические описания PDF
AD829: Military Data Sheet  (Rev A, 10/2001) (pdf) Технические описания PDF
AN-581: Biasing and Decoupling Op Amps in Single Supply Applications  (pdf, 166 kB) Статьи по применению PDF
AN-417: Fast Rail-to-Rail Operational Amplifiers Ease Design Constraints in Low Voltage High Speed Systems  (pdf, 228 kB)
Movement towards lower power supply voltages is driven by the demand that systems consume less and less power coupled with the desire to reduce the number of power supply voltages in the system. The following applications are discussed: Single-Ended and Differential Input ADC Input Circuits, Video Line Driver, Active Filter, HDSL Transceiver, and Transformer Drive Circuits.
Статьи по применению PDF
AN-402: Replacing Output Clamping Op Amps with Input Clamping Amps  (pdf, 55 kB)
So far most clamping amplifiers have relied upon an output clamping architecture and are called output clamp amps (OCAs). A new architecture called an input clamp amp (ICA) offers superior clamping accuracy and lower distortion.
Статьи по применению PDF
MT-060: Choosing Between Voltage Feedback and Current Feedback Op Amps  (pdf, 62 kB) Обучение PDF
MT-058: Effects of Feedback Capacitance on VFB and CFB Op Amps  (pdf, 66 kB) Обучение PDF
MT-056: High Speed Voltage Feedback Op Amps  (pdf, 109 kB) Обучение PDF
MT-053: Op Amp Distortion: HD, THD, THD + N, IMD, SFDR, MTPR  (pdf, 104 kB) Обучение PDF
MT-052: Op Amp Noise Figure: Don't Be Mislead  (pdf, 60 kB) Обучение PDF
MT-049: Op Amp Total Output Noise Calculations for Single-Pole System  (pdf, 40 kB) Обучение PDF
MT-048: Op Amp Noise Relationships: 1/f Noise, RMS Noise, and Equivalent Noise Bandwidth  (pdf, 81 kB) Обучение PDF
MT-047: Op Amp Noise  (pdf, 72 kB) Обучение PDF
MT-033: Voltage Feedback Op Amp Gain and Bandwidth  (pdf, 251 kB) Обучение PDF
MT-032: Ideal Voltage Feedback (VFB) Op Amp  (pdf, 65 kB) Обучение PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
Webcasts WEBCAST
UG-101: Evaluation Board User Guide  (pdf, 189 kB) Руководства пользователей PDF
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
Рекомендуем к прочтению PDF
Space Qualified Parts List  (pdf, 93 kB)
This document lists 67 (240+) space level products that are available from Analog Devices. Many of the products listed are state-of-the-art data conversion and signal processing products that were previously only available as commercial or military Class B products. Through our Space Products Group and MIL-PRF-38535 certified Level V (Class S) facility, we are pleased to offer these products to the space marketplace.
Информация по аэрокосмической области применения PDF
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) Product Selection Guide PDF
When high performance and low power make the design, ADI converters make the difference. Обзор HTML
What do I do with the "null pins" on the amplifier if I don't plan to use them? FAQs/RAQs HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
dBm/dBu/dBv Calculator
This calculator converts between standard units of power measurement and signal strength.
Источники энергии и преобразование HTML
Power Dissipation vs Die Temp
This tool estimates die temperature and power dissipation based on the supply voltages, ambient temperature, load characteristics, and package thermal data.
Источники энергии и преобразование HTML
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADIsimOpAmp™
This tool will help with the selection, evaluation and troubleshooting of voltage feedback Op-Amps. It uses typical data to model the behavior of a selected amplifier. It allows a user to select an amplifier, configure a circuit, apply a signal and evaluate the performance. It is useful for checking an amplifier's spec's such as Bandwidth, Slew Rate, Input/Output Range, Gain Error, Load Current, Stability Issues and DC Errors in a given circuit.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
OpAmp Stability
An applet for demonstrating stability effects in opamp buffers.
Design Calculators HTML
AD829 SPICE Macro-Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Модели Корпуса Выводы Температурный
диапазон
Упаковка,
количество
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
5962-9312901M2A Статус: Prodn LCC:CER LEADLESS CHIP CARR 20 Mil Tube, 54 $ 104,14 $ 94,15 N  Используемые материалы PCN Купить
5962-9312901MPA Статус: Prodn 8 ld CerDIP 8 Mil Tube, 48 $ 24,92 $ 22,52 N  Используемые материалы PCN Купить
AD829AQ Статус: Prodn 8 ld CerDIP 8 Ind Tube, 48 $ 5,21 $ 4,71 N  Используемые материалы PCN Купить
AD829AR Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 3,38 $ 3,06 N  Используемые материалы PCN Купить
AD829AR-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 $ 0,00 $ 3,06 N  Используемые материалы PCN Купить
AD829AR-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 1000 $ 3,38 $ 3,06 N  Используемые материалы PCN Купить
AD829ARMZ Статус: Obsolete MICRO SOIC 8 Tube, 50 - - Y  Используемые материалы Уведомить меня Контакты
AD829ARMZ-R7 Статус: Obsolete MICRO SOIC 8 Reel, 1000 - - Y  Используемые материалы Уведомить меня Контакты
AD829ARMZ-RL Статус: Obsolete MICRO SOIC 8 Reel, 3000 - - Y  Используемые материалы Уведомить меня Контакты
AD829ARZ Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 3,08 $ 2,78 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD829ARZ-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 $ 0,00 $ 2,78 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD829ARZ-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 1000 $ 0,00 $ 2,78 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD829JCHIPS Статус: Prodn CHIPS OR DIE 0 Comm. Tray, 225 $ 0,00 $ 0,00 Y  Используемые материалы PCN Контакты
AD829JN Статус: Prodn 8 ld PDIP 8 Comm. Tube, 50 $ 3,97 $ 3,59 N  Используемые материалы PCN Купить
AD829JNZ Статус: Prodn 8 ld PDIP 8 Comm. Tube, 50 $ 3,62 $ 3,27 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD829JR Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Comm. Tube, 98 $ 3,97 $ 3,59 N  Используемые материалы PCN Купить
AD829JR-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Comm. Reel, 2500 $ 0,00 $ 3,59 N  Используемые материалы PCN Купить
AD829JR-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Comm. Reel, 750 $ 0,00 $ 3,59 N  Используемые материалы PCN Купить
AD829JRZ Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Comm. Tube, 98 $ 3,62 $ 3,27 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD829JRZ-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Comm. Reel, 2500 $ 0,00 $ 3,27 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD829JRZ-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Comm. Reel, 750 $ 0,00 $ 3,27 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD829SCHIPS Статус: Prodn CHIPS OR DIE 0 Mil Tray, 225 $ 0,00 $ 0,00 Y  Используемые материалы PCN Контакты
AD829SE/883B Статус: Prodn LCC:CER LEADLESS CHIP CARR 20 Mil Tube, 54 $ 104,14 $ 94,15 N  Используемые материалы PCN Купить
AD829SQ Статус: Prodn 8 ld CerDIP 8 Mil Tube, 48 $ 17,14 $ 15,49 N  Используемые материалы PCN Купить
AD829SQ/883B Статус: Prodn 8 ld CerDIP 8 Mil Tube, 48 $ 24,92 $ 22,52 N  Используемые материалы PCN Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD829AR-EBZ Статус: Prodn 8-lead SOIC Evaluation Board $ 18,25 Да -
AD829ARZ Статус: Prodn SOIC 150 MIL $ 4,82 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть