Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD827:  Быстродействующий, малопотребляющий двухканальный операционный усилитель

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD827 – это двухканальная версия операционного усилителя (ОУ) промышленного стандарта AD847 компании Analog Devices. Как и AD847, данный компонент обладает высоким быстродействием, малой потребляемой мощностью и низкой стоимостью. AD827 обеспечивает скорость нарастания 300 В/мкс и ширину полосы при единичном коэффициенте усиления, равную 50 МГц, потребляя мощность всего 100 мВт при работе от напряжений питания ±5 В. Заявленные в спецификации характеристики гарантированно выдерживаются при работе с напряжениями питания в диапазоне от ±5 В до ±15 В.

Коэффициент усиления AD827 при разомкнутой цепи обратной связи равен 3500 В/В на нагрузке 500 Ом. Компонент также обладает низким входным шумом напряжения (15 нВ/Гц) и малым входным напряжением смещения (2 мВ, макс.). Минимальный коэффициент ослабления синфазного сигнала составляет 80 дБ. Коэффициент ослабления пульсаций питания поддерживается на уровне более 20 дБ при частотах до 1 МГц, благодаря чему минимизируется влияние шума импульсных источников питания.

AD827 также идеально подходит для применения в видеосистемах с высоким требованием к качеству сигнала, поддерживая погрешности дифференциального коэффициента усиления и дифференциальной фазы не хуже 0.04% и 0.19°, соответственно, при выдаче сигнала с размахом 643 мВ в 75-омный коаксиальный кабель с согласованием на приемной стороне.

Благодаря короткому времени установления (120 нс с погрешностью 0.1%) AD827 также представляет интерес в многоканальных, быстродействующих системах преобразования данных. В подобных задачах AD827 может использоваться в качестве входного буфера для АЦП с разрядностью от 8 до 10 бит и усилителя выходного сигнала быстродействующих ЦАП.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Высокое быстродействие
    Стабильная работа при единичном усилении в полосе 50 МГц
    Скорость нарастания 300 В/мкс
    Время установления 120 нс
    Работает на неограниченно большую емкостную нагрузку
  • Превосходные характеристики передачи видеосигнала
    Погрешность дифференциального коэффициента усиления 0.04% при 4.4 МГц
    Погрешность дифференциальной фазы 0.198° при 4.4 МГц
  • Хорошие статические характеристики
    Входное напряжение смещения 2 мВ, макс.
    Дрейф входного напряжения смещения 15 мВ/°C
    Выпускается в лентах на бобине в соответствии со стандартом EIA-481A
  • Низкое энергопотребление
    Полный потребляемый ток для двух усилителей всего 10 мА
    Диапазон напряжений питания от ±5 В до ±15 В

Конфигурация выводов AD827

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD827: High Speed, Low Power Dual Op Amp Data Sheet (Rev C, 08/2002) (pdf, 222 kB) Технические описания PDF
AD827: Military Data Sheet  (Rev C, 09/2001) (pdf) Технические описания PDF
AN-581: Biasing and Decoupling Op Amps in Single Supply Applications  (pdf, 166 kB) Статьи по применению PDF
AN-417: Fast Rail-to-Rail Operational Amplifiers Ease Design Constraints in Low Voltage High Speed Systems  (pdf, 228 kB)
Movement towards lower power supply voltages is driven by the demand that systems consume less and less power coupled with the desire to reduce the number of power supply voltages in the system. The following applications are discussed: Single-Ended and Differential Input ADC Input Circuits, Video Line Driver, Active Filter, HDSL Transceiver, and Transformer Drive Circuits.
Статьи по применению PDF
AN-402: Replacing Output Clamping Op Amps with Input Clamping Amps  (pdf, 55 kB)
So far most clamping amplifiers have relied upon an output clamping architecture and are called output clamp amps (OCAs). A new architecture called an input clamp amp (ICA) offers superior clamping accuracy and lower distortion.
Статьи по применению PDF
MT-060: Choosing Between Voltage Feedback and Current Feedback Op Amps  (pdf, 62 kB) Обучение PDF
MT-058: Effects of Feedback Capacitance on VFB and CFB Op Amps  (pdf, 66 kB) Обучение PDF
MT-056: High Speed Voltage Feedback Op Amps  (pdf, 109 kB) Обучение PDF
MT-053: Op Amp Distortion: HD, THD, THD + N, IMD, SFDR, MTPR  (pdf, 104 kB) Обучение PDF
MT-052: Op Amp Noise Figure: Don't Be Mislead  (pdf, 60 kB) Обучение PDF
MT-050: Op Amp Total Output Noise Calculations for Second-Order System  (pdf, 38 kB) Обучение PDF
MT-049: Op Amp Total Output Noise Calculations for Single-Pole System  (pdf, 40 kB) Обучение PDF
MT-048: Op Amp Noise Relationships: 1/f Noise, RMS Noise, and Equivalent Noise Bandwidth  (pdf, 81 kB) Обучение PDF
MT-047: Op Amp Noise  (pdf, 72 kB) Обучение PDF
MT-032: Ideal Voltage Feedback (VFB) Op Amp  (pdf, 65 kB) Обучение PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
Webcasts WEBCAST
Ask The Applications Engineer-25
Op Amps Driving Capacitive Loads

(Analog Dialogue, Vol. 31, No. 2, 1997)
Журнал Analog Dialogue HTML
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
Рекомендуем к прочтению PDF
Space Qualified Parts List  (pdf, 93 kB)
This document lists 67 (240+) space level products that are available from Analog Devices. Many of the products listed are state-of-the-art data conversion and signal processing products that were previously only available as commercial or military Class B products. Through our Space Products Group and MIL-PRF-38535 certified Level V (Class S) facility, we are pleased to offer these products to the space marketplace.
Информация по аэрокосмической области применения PDF
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) Product Selection Guide PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
dBm/dBu/dBv Calculator
This calculator converts between standard units of power measurement and signal strength.
Источники энергии и преобразование HTML
Power Dissipation vs Die Temp
This tool estimates die temperature and power dissipation based on the supply voltages, ambient temperature, load characteristics, and package thermal data.
Источники энергии и преобразование HTML
ADIsimOpAmp™
This tool will help with the selection, evaluation and troubleshooting of voltage feedback Op-Amps. It uses typical data to model the behavior of a selected amplifier. It allows a user to select an amplifier, configure a circuit, apply a signal and evaluate the performance. It is useful for checking an amplifier's spec's such as Bandwidth, Slew Rate, Input/Output Range, Gain Error, Load Current, Stability Issues and DC Errors in a given circuit.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
OpAmp Stability
An applet for demonstrating stability effects in opamp buffers.
Design Calculators HTML
AD827 SPICE Macro Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD827 Model Options
Модели Корпуса Выводы Температурный
диапазон
Упаковка,
количество
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
5962-9211701M2A Статус: Prodn LCC:CER LEADLESS CHIP CARR 20 Mil Tube, 54 $ 80,58 $ 76,62 N  Используемые материалы PCN Купить
5962-9211701MPA Статус: Prodn 8 ld CerDIP 8 Mil Tube, 48 $ 35,47 $ 31,92 N  Используемые материалы PCN Купить
AD827AQ Статус: Prodn 8 ld CerDIP 8 Ind Tube, 48 $ 9,36 $ 8,46 N  Используемые материалы PCN Купить
AD827JCHIPS Статус: Prodn CHIPS OR DIE 0 Comm. Tray, 140 $ 0,00 $ 0,00 Y  Используемые материалы Уведомить меня Контакты
AD827JN Статус: Prodn 8 ld PDIP 8 Comm. Tube, 50 $ 7,15 $ 6,46 N  Используемые материалы PCN Купить
AD827JNZ Статус: Prodn 8 ld PDIP 8 Comm. Tube, 50 $ 6,52 $ 5,89 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD827JR-16 Статус: Prodn 16 ld SOIC - Wide 16 Comm. Tube, 47 $ 7,15 $ 6,46 N  Используемые материалы PCN Купить
AD827JRZ-16 Статус: Prodn 16 ld SOIC - Wide 16 Comm. Tube, 47 $ 6,52 $ 5,89 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD827JRZ-16-REEL Статус: Prodn 16 ld SOIC - Wide 16 Comm. Reel, 1000 - $ 5,89 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD827JRZ-16-REEL7 Статус: Prodn 16 ld SOIC - Wide 16 Comm. Reel, 250 - $ 5,89 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD827SCHIPS Статус: Prodn CHIPS OR DIE 0 Mil Tray, 140 $ 0,00 $ 0,00 Y  Используемые материалы Уведомить меня Контакты
AD827SE/883B Статус: Prodn LCC:CER LEADLESS CHIP CARR 20 Mil Tube, 54 $ 88,62 $ 80,12 N  Используемые материалы PCN Купить
AD827SQ Статус: Prodn 8 ld CerDIP 8 Mil Tube, 48 $ 26,01 $ 23,51 N  Используемые материалы PCN Купить
AD827SQ/883B Статус: Prodn 8 ld CerDIP 8 Mil Tube, 48 $ 39,02 $ 35,28 N  Используемые материалы PCN Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть