Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD818:  Недорогой, малопотребляющий усилитель видеосигналов

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD818 - это недорогой операционный усилитель (ОУ), оптимизированный для применения в задачах обработки видеосигналов, в которых требуются коэффициенты усиления, равные 2, и более, или -1. Малые погрешности дифференциального коэффициента усиления и дифференциальной фазы, поддержка однополярного напряжения питания, низкое энергопотребление и высокая нагрузочная способность AD818 делают его идеальным выбором для выдачи видеосигнала в кабель, например, в видеокамерах и профессиональной видеоаппаратуре.

Благодаря неравномерности коэффициента усиления в пределах 0.1 дБ на частотах до 55 МГц, малым погрешностям дифференциального коэффициента усиления и дифференциальной фазы (0.01% и 0.05°), а также выходному току 50 мА на канал AD818 превосходно подходит для применения в любых задачах обработки и передачи видеосигналов. Произведение коэффициента усиления на ширину полосы, равное 130 МГц (G= +2), и скорость нарастания 500 В/мкс делают AD818 полезным для применения во многих быстродействующих системах, включая видеомониторы, системы кабельного телевидения, цветные копиры, сканеры изображений и факсимильные аппараты.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Низкая стоимость
  • Превосходные характеристики передачи видеосигнала
    Полоса с неравномерностью в пределах 0.1 дБ: 55 МГц (G = +2)
    Погрешности дифференциального коэффициента усиления и фазы:
    0.01% и 0.05°
  • Высокое быстродействие
    Ширина полосы 130 МГц (3 дБ, G = +2)
    Ширина полосы 100 МГц (3 дБ, G+ = -1)
    Скорость нарастания 500 В/мкс
    Время установления до 0.1%: 80 нс (ступенчатое изменение Vo на 10 В)
  • Высокая нагрузочная способность
    Выходной ток 50 мА/канал, мин.
    Идеально подходит для выдачи сигнала в кабель с согласованием на приемной стороне
  • Широкие возможности питания
    Работает с однополярным (+5 В) и биполярным (от ±5 В до ±15 В) напряжениями питания
    Низкое энергопотребление
    Потребляемый ток 7.5 мА, макс.
  • Выпускается в 8-выводных корпусах SOIC и PDIP

Конфигурация выводов AD818

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD818: Low Cost, Low Power Video Op Amp Data Sheet  (Rev D, 10/2010) (pdf, 1007 kB) Технические описания PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
AN-581: Biasing and Decoupling Op Amps in Single Supply Applications  (pdf, 166 kB) Статьи по применению PDF
AN-417: Fast Rail-to-Rail Operational Amplifiers Ease Design Constraints in Low Voltage High Speed Systems  (pdf, 228 kB)
Movement towards lower power supply voltages is driven by the demand that systems consume less and less power coupled with the desire to reduce the number of power supply voltages in the system. The following applications are discussed: Single-Ended and Differential Input ADC Input Circuits, Video Line Driver, Active Filter, HDSL Transceiver, and Transformer Drive Circuits.
Статьи по применению PDF
AN-402: Replacing Output Clamping Op Amps with Input Clamping Amps  (pdf, 55 kB)
So far most clamping amplifiers have relied upon an output clamping architecture and are called output clamp amps (OCAs). A new architecture called an input clamp amp (ICA) offers superior clamping accuracy and lower distortion.
Статьи по применению PDF
AN-356: User's Guide to Applying and Measuring Operational Amplifier Specifications  (pdf, 538 kB) Статьи по применению PDF
MT-060: Choosing Between Voltage Feedback and Current Feedback Op Amps  (pdf, 62 kB) Обучение PDF
MT-059: Compensating for the Effects of Input Capacitance on VFB and CFB Op Amps Used in Current-to-Voltage Converters  (pdf, 69 kB) Обучение PDF
MT-058: Effects of Feedback Capacitance on VFB and CFB Op Amps  (pdf, 66 kB) Обучение PDF
MT-056: High Speed Voltage Feedback Op Amps  (pdf, 109 kB) Обучение PDF
MT-052: Op Amp Noise Figure: Don't Be Mislead  (pdf, 60 kB) Обучение PDF
MT-050: Op Amp Total Output Noise Calculations for Second-Order System  (pdf, 38 kB) Обучение PDF
MT-049: Op Amp Total Output Noise Calculations for Single-Pole System  (pdf, 40 kB) Обучение PDF
MT-048: Op Amp Noise Relationships: 1/f Noise, RMS Noise, and Equivalent Noise Bandwidth  (pdf, 81 kB) Обучение PDF
MT-047: Op Amp Noise  (pdf, 72 kB) Обучение PDF
MT-033: Voltage Feedback Op Amp Gain and Bandwidth  (pdf, 251 kB) Обучение PDF
MT-032: Ideal Voltage Feedback (VFB) Op Amp  (pdf, 65 kB) Обучение PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
Webcasts WEBCAST
UG-101: Evaluation Board User Guide  (pdf, 189 kB) Руководства пользователей PDF
Choosing High-Speed Signal Processing Components for Ultrasound Systems
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 2, 1995)
Журнал Analog Dialogue HTML
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) Product Selection Guide PDF
What do I do with the "null pins" on the amplifier if I don't plan to use them? FAQs/RAQs HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
dBm/dBu/dBv Calculator
This calculator converts between standard units of power measurement and signal strength.
Источники энергии и преобразование HTML
Power Dissipation vs Die Temp
This tool estimates die temperature and power dissipation based on the supply voltages, ambient temperature, load characteristics, and package thermal data.
Источники энергии и преобразование HTML
ADIsimOpAmp™
This tool will help with the selection, evaluation and troubleshooting of voltage feedback Op-Amps. It uses typical data to model the behavior of a selected amplifier. It allows a user to select an amplifier, configure a circuit, apply a signal and evaluate the performance. It is useful for checking an amplifier's spec's such as Bandwidth, Slew Rate, Input/Output Range, Gain Error, Load Current, Stability Issues and DC Errors in a given circuit.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
OpAmp Stability
An applet for demonstrating stability effects in opamp buffers.
Design Calculators HTML
AD818 SPICE Macro-Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD818 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD818AR-EBZ Статус: Prodn 8-lead SOIC Evaluation Board $ 18,25 Да -
AD818ARZ Статус: Prodn SOIC 150 MIL $ 3,23 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть