Быстродействующие (> 50 МГц) ОУ с высоким выходным током компании Analog Devices обеспечивают высокий выходной ток и превосходную линейность при работе на низкоимпедансную нагрузку. Ни одна компания не устанавливает больше стандартов в части таких показателей как ширина полосы, скорость нарастания сигнала или уровень искажений для проектов следующего поколения как Analog Devices со своей широчайшей линейкой передовых продуктов. Подберите компоненты при помощи приведенной ниже таблицы параметрического поиска и перейдите по соответствующей ссылке для загрузки технических описаний и заказа образцов.
| Part# | Small Signal Bandwidth | Slew Rate | Iout Drive Capability | Input Voltage Noise | Input Bias Current | Input Offset Voltage | Input Offset Current | V Span Min | V Span Max | Iq/Amp | Amplifiers Per Package | Package | US Price 1000-4999 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA4891-3 | 220MHz | 170V/µs | 125mA | 9nV/rtHz | 2pA | 2.5mV | - | 2.7V | 5.5V | 4.4mA | 3 | Mini-SO, SOP |
$ |
| ADA4891-1 | 240MHz | 170V/µs | 125mA | 9V/rtHz | 2pA | 2.5mV | - | 2.7V | 5.5V | 4.4mA | 1 | SOIC, SOT |
$ |
| ADA4891-2 | 220MHz | 170V/µs | 125mA | 9nV/rtHz | 2pA | 2.5mV | - | 2.7V | 5.5V | 4.4mA | 2 | Mini-SO, SOP, SOT |
$ |
| AD8003 | 1.65GHz | 3.8KV/µs | 100mA | 1.8nV/rtHz | 7µA | 700µV | 14.2µA | 4.5V | 10V | 10.2mA | 3 | CSP |
$ |
| AD8000 | 1.58GHz | 4.1KV/µs | 100mA | 1.6nV/rtHz | 5µA | 1mV | - | 4.5V | 12V | 14.3mA | 1 | CSP, SOIC |
$ |
| AD8018 | 130MHz | 300V/µs | 400mA | 4.5nV/rtHz | 1µA | 1mV | 100nA | 3.3V | 8V | 10mA | 2 | SOIC, SOP |
$ |
| AD8016 | 380MHz | 1KV/µs | 420mA | 2.6nV/rtHz | 45µA | 1mV | 30µA | 6V | 26V | 13.2mA | 2 | SOIC |
$ |
| AD8017 | 160MHz | 1.6KV/µs | 270mA | 1.9nV/rtHz | 160µA | 1.8mV | 15µA | 4.4V | 12V | 7.7mA | 2 | SOIC |
$ |
| AD8010 | 230MHz | 800V/µs | 200mA | 2nV/rtHz | 6µA | 5mV | 10µA | 9V | 12V | 17mA | 1 | DIP, SOIC |
$ |
| AD8012 | 350MHz | 2.25KV/µs | 125mA | 2.5nV/rtHz | 3µA | 1mV | 3µA | 3V | 12V | 900µA | 2 | SOIC, SOP |
$ |
| AD8009 | 1GHz | 5.5KV/µs | 175mA | 1.9nV/rtHz | 50µA | 2mV | 50µA | 5V | 12V | 16mA | 1 | SOIC, SOT |
$ |
| AD815 | 120MHz | 900V/µs | 250mA | 1.85nV/rtHz | 2µA | 10mV | 10µA | 10V | 36V | 40mA | 2 | DDPAK, SIP, SOIC |
$ |
| AD811 | 140MHz | 2.5KV/µs | 100mA | 1.9nV/rtHz | 2µA | 500µV | 2µA | 9V | 36V | 16mA | 1 | DIP, LCC, SOIC |
$ |