Усилители с входным каскадом на полевых транзисторах

Быстродействующие (> 50 МГц) ОУ с входным каскадом на полевых транзисторах компании Analog Devices, или FastFETTM, обеспечивают высокий входной импеданс и очень низкий входной ток смещения в быстродействующих схемах. Большинство наших ОУ с входным каскадом на полевых транзисторах имеют широкий диапазон напряжений питания (от 5 до ± 12 В, и более) и rail-to-rail выходные каскады (диапазон выходных напряжений включает напряжения питания), что дает широкий динамический диапазон. Подберите компоненты при помощи приведенной ниже таблицы параметрического поиска и перейдите по соответствующей ссылке для загрузки технических описаний и заказа образцов.

ТАБЛИЦЫ ВЫБОРА ПРОДУКТОВ

High Speed FET Input Stage Amps

Part# Small Signal BandwidthSlew RateInput Offset VoltageInput Voltage NoiseInput Bias CurrentV Span MinV Span MaxIq/AmpAmplifiers Per PackagePackageUS Price 1000-4999
ADA4817-11.05GHz870V/µs400µV4nV/rtHz2pA5V10V21mA1CSP, SOIC $2.95
ADA4817-2Reference Circuit Available1.05GHz870V/µs2mV4nV/rtHz2pA5V10V21mA2CSP $4.98
AD806754MHz640V/µs200µV6.6nV/rtHz600fA5V24V7mA1SOT $1.89
AD803380MHz80V/µs1mV11nV/rtHz1.5pA5V24V3.5mA1SC70, SOIC $1.03
AD8066Reference Circuit Available145MHz180V/µs400µV7nV/rtHz2pA5V24V7.4mA2SOIC, SOP $2.32
AD8065Reference Circuit Available145MHz180V/µs400µV7nV/rtHz2pA5V24V7.4mA1SOIC, SOT $1.61
Назад к началу
Send Feedback X
content here.
content here.

Send Feedback

Закрыть