Добавить в Мастер Структурных Схем

ADN3000-06:  6.144 Gbps Transimpedance Amplifier with Integrated Photodiode

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

The ADN3000-06 is a complete high speed optical receiver featuring a proprietary large-area germanium PIN photodiode integrated with a transimpedance amplifier (TIA). The integration of the photodiode eliminates bond wires between the diode and TIA that provides guaranteed performance and improved manufacturing reliability. The ADN3000-06 supports data rates of up to 6.5 Gbps for telecommunication and point-to-point LAN applications, and a wide range of operating wavelengths from 830 nm to 1560 nm.

The ADN3000-06 also features an optical average power moni-toring circuit that generates a voltage output proportional to the average photodiode current.

Typical power consumption of ADN3000-06 is 65 mW from a single 3.3 V supply. In saturated output, the signal has a typical differential amplitude of 240 mV p-p.

The ADN3000-06 is available in die form, and it is operational over the extended industrial temperature range of −40°C to +85°C.

APPLICATIONS

  • Optical receivers up to 6.5 Gbps
  • 6G CPRI, OBSAI, and 8G short range and LTE receivers
  • Receiver optical subassemblies (ROSA)

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Integrated photodiode + TIA
  • Differential responsivity:
    5.5 mV/μW
  • 50 μm diameter germanium photodiode
  • Input sensitivity −19.5 dBm @ 6.144 Gbps
  • Wavelength range:
    830 nm to 1560 nm
  • Single 3.3 V supply
  • Power dissipation: 65 mW
  • Differential output swing:
    240 mV p-p
  • On-chip power monitor function
  • Die size: 0.835 mm × 0.675 mm

Functional Block Diagram for ADN3000-06

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADN3000-06: 6.144 Gbps Transimpedance Amplifier with Integrated Photodiode Data Sheet (Rev Sp0, 05/2011) (pdf, 209 kB) Технические описания PDF
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
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

沪ICP备09046653号
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть