For an opportunity to receive a copy of the Applications Note: Detailed Applications and Design Information for ADI's SFP Reference Design, please contact the Fiber Optic IC Development Group.
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| ADN2892: 3.3 V 4.25 Gb/s Limiting Amplifier Data Sheet (Rev 0, 04/2005) (pdf, 523 kB) | Технические описания | |
|
Transceiver targets 4x Fibre Channel Applications
New optical transceiver chipset and reference design from Analog Devices supports both gigabit Ethernet and Fibre Channel data rates up to 4.25 Gbps (eeProductCenter, 1/20/05) |
Обзоры продукции | HTML |
| 4X Fibre Channel Chipset and Reference Design | Обзор | HTML |
| SFP Chipset and Reference Design Simplify 4.25 Gbps Transceivers | Обзор | HTML |
|
Optical and High Speed Networking
(pdf, 2236 kB)
Analog Devices’ optical and high speed networking ICs solve a depth and breadth of challenges faced by today’s designers of datacom and telecom systems, optical modules, and subsystems. Analog Devices products address a wide range of networking applications from O/E/O conversion, clock recovery, and backplane transmission to monitoring and control of optical power, power management, and clock generation and distribution. |
Обзор | |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.