Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADN2848:  3.3 V Dual-Loop 50 Mbps to 1.25 Gbps Laser Diode Driver

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The ADN2848 uses a unique control algorithm to control both the average power and the extinction ratio of the laser diode (LD) after initial factory setup. External component count and PCB area are low because both power and extinction ratio control are fully integrated. Programmable alarms are provided for laser fail (end of life) and laser degrade (impending fail).

Applications

  • SONET OC-1/3/12/24
  • SDH STM-0/1/4
  • Fibre Channel
  • Gigabit Ethernet
  • ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • 50 Mbps to 1.25 Gbps operation
    • Single 3.3 V operation
    • Bias current range: 2 to 100 mA
    • Modulation current range: 5 to 80 mA
    • Monitor photo diode current: 50 µA to 1200 µA
    • 50 mA supply current at 3.3 V
    • Closed-loop control of power and extinction ratio
    • Full current parameter monitoring
    • Laser fail and laser degrade alarms
    • Automatic laser shutdown (ALS)
    • Optional clocked data
    • Supports FEC rates

    Functional Block Diagram for ADN2848

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    ADN2848: 3.3 V Dual-Loop 50 Mbps to 1.25 Gbps Laser Diode Driver Data Sheet (Rev B, 02/2013) (pdf, 398 kB) Технические описания PDF
    AN-658: Optical Channel Identification on the ADN284x Laser Drivers (Part I)  (pdf, 234 kB) Статьи по применению PDF
    AN-637: ADN2848 AC-Coupled Optical Evaluation Kit  (pdf, 384 kB)
    This application note describes the 32-lead ADN2848 laser diode driver Rev.A1 evaluation kit. The evaluation kit is a demonstration board that provides ac-coupled optical evaluation of the ADN2848. This document describes how to configure the board in order to operate this part optically.
    Статьи по применению PDF
    Dual-Loop Laser Drivers Bring Robustness To Optical Networks
    ... A new breed of laser drivers raises the bar in optical transmission for long-term stability, manufacturability, and maintainability.
    Технические статьи HTML
    ADN2848: 50 Mbps–1.25 Gbps Laser Diode Driver with Dual-Loop Control  (pdf, 205 kB) Обзор PDF
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

    Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

    SampleОбразцы / Покупка

    Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

    ADN2848 Model Options
    Помощь

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    Review this Product X
    content here.
    content here.

    Review this Product

    Закрыть