| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| ADN2841: Multirate Dual Loop 155 Mbps to 2.7 Gbps Laser Diode Driver Data Sheet (Rev A, 10/2002) (pdf, 334 kB) | Технические описания | |
| AN-658: Optical Channel Identification on the ADN284x Laser Drivers (Part I) (pdf, 234 kB) | Статьи по применению | |
|
AN-631: ADN2841/ADN2847 DC-Coupled Optical Evaluation Kit
(pdf, 596 kB)
This application note describes the 32-lead ADN2841/ADN2847 laser diode driver Rev. A1 evaluation kit. The evaluation kit is a demonstration board that provides a dc-coupled optical evaluation of the ADN2841 or ADN2847. This document describes how to configure the board in order to operate these parts optically. |
Статьи по применению | |
|
AN-630: 0: ADN2841 Optical Evaluation Kit
(pdf, 461 kB)
This application note describes the ADN2841 laser diode driver Rev.E1 evaluation kit.The evaluation kit is a demonstration board that provides optical evaluation of the ADN2841. This document describes how to configure the board in order to operate the part optically. |
Статьи по применению | |
|
AN-629: ADN2841 Evaluation Kit
(pdf, 189 kB)
This application note describes the ADN2841 laser diode driver evaluation kit. The evaluation kit is a demonstration board that provides electrical evaluation of the ADN2841. This document describes how to configure the board in order to operate the part electrically. |
Статьи по применению | |
|
Dual-Loop Laser Drivers Bring Robustness To Optical Networks
... A new breed of laser drivers raises the bar in optical transmission for long-term stability, manufacturability, and maintainability. |
Технические статьи | HTML |
|
Single-Chip Digitally Controlled Data-Acquisition as Core of Reliable DWDM Communication Systems
(Analog Dialogue, Vol. 36, No. 5, September-October, 2002) |
Журнал Analog Dialogue | HTML |
| ADN2841: Continuous Rate 2.7 Gbps Laser Diode Driver with Dual-Loop Control (pdf, 193 kB) | Обзор | |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / ПокупкаПриведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.