Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADN2531:  11.3 Gbps, Active Back-Termination, Differential Laser Diode Driver

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The ADN2531 laser diode driver can work with directly modulated laser diodes, including vertical-cavity surface-emitting laser (VCSEL), Fabry-Perot (FP) lasers, and distributed feedback (DFB) lasers, with a differential loading resistance ranging from 5 Ω to 140 Ω. The active back-termination in the ADN2531 absorbs signal reflections from the laser diode side of the output transmission lines, enabling excellent optical eye quality even when the TOSA end of the output transmission lines is significantly mismatched. The ADN2531 is a SFP+ MSA-compliant device, and its small package and enhanced ESD protection provides the optimum solution for compact modules in which laser diodes are packaged in low pin-count optical subassemblies.

The modulation and bias currents are programmable via the MSET and BSET control pins. By driving these pins with control voltages, the user has the flexibility to implement various average optical power and extinction ratio control schemes, including a closed-loop or a look-up table control. The automatic laser shut-down (ALS) feature allows turning the bias on and off while simultaneously modulating currents by driving the ALS pin with a low voltage transistor-to-transistor logic (LVTTL) source.

The product is available in a space-saving, 3 mm × 3 mm LFCSP package and operates from −40°C to +100°C.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • 3.3 V operation
  • Up to 11.3 Gbps operation
  • Typical 26 ps rise/fall times
  • Bias current range: 10 mA to 100 mA
  • Differential modulation current range: 10 mA to 80 mA
  • Voltage input control for bias and modulation currents
  • Data inputs sensitivity: 150 mV p-p differential
  • Automatic laser shutdown (ALS)
  • Crosspoint adjustment (CPA
  • VCSEL, FP, DFB laser support
  • SFF/SFP/XFP/SFP+ MSA compliant
  • Optical evaluation board available

Functional Block Diagram for ADN2531

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADN2531: 11.3 Gbps, Active Back-Termination, Differential Laser Diode Driver (Rev 0, 10/2009) (pdf, 425 kB) Технические описания PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADN2531 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-ADN2531-NPZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 0,00 Да - Контакты
EVAL-ADN2531-NTZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 0,00 Да - Контакты

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть