Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD7244:  12-/14-Bit DAC, 3 V Buried Zener Reference, DAC

Информация о продукте

Статус продукта:Производство
Новые альтернативные решения:
  • AD5732R Complete, Dual, 14-Bit, Unipolar/Bipolar Voltage Output DAC with Internal Reference

The AD7242/AD7244 is a fast, complete, dual 12-bit/14-bit voltage output D/A converter. It consists of a 12-bit/14-bit DAC, 3 V buried Zener reference, DAC output amplifiers and high speed serial interface logic.

Interfacing to both DACs is serial, minimizing pin count and allowing a small package size. Standard control signals allow interfacing to most DSP processors and microcontrollers. Asynchronous control of DAC updating for both DACs is made possible with a separate LDAC input for each DAC.

The AD7242/AD7244 operates from ±5 V power supplies, providing an analog output range of ±3 V. A REF OUT/REF IN function allows the DACs to be driven from the on-chip 3 V reference or from an external reference source.

The AD7242/AD7244 is fabricated in Linear Compatible CMOS (LC2MOS), an advanced mixed technology process that combines precision bipolar circuits with low power CMOS logic. Both parts are available in a 24-pin, 0.3-inch wide, plastic or hermetic dual-in-line package (DIP) and in a 28-pin, plastic small outline (SOIC) package. The AD7242 and AD7244 are available in the same pinout to allow easy upgrade from 12-bit to 14-bit performance.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Two 12-Bit/14-Bit DACs with Output Amplifiers
    AD7242: 12-Bit Resolution
    AD7244: 14-Bit Resolution
  • Fast Settling Time
    AD7242: 3 µs to ±1/2 LSB
    AD7244: 4 µs to ±1/2 LSB
  • On-Chip Voltage Reference
  • High Speed Serial Interface
  • Operates from ±5 V Supplies
  • Specified Over-40°C to +85°C
    in Plastic Packages
  • Low Power - 130 mW typ

Functional Block Diagram for AD7244

AD7244 Diagram
Functional Block Diagram for AD7244

Подобная продукция

See also similar products:
The AD5732R is a Complete, Dual, 14-Bit, Serial Input, Unipolar/Bipolar, Voltage Output DAC in 24-lead TSSOP-EP
The AD5734R is a Complete, Quad, 14-Bit, Serial Input, Unipolar/Bipolar Voltage Output DAC in 24-lead TSSOP-EP
The AD5752R is a Complete, Quad, 16-Bit, Serial Input, Unipolar/Bipolar Voltage Output DAC in 24-lead TSSOP-EP

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD7242/AD7244: LC2MOS Dual, Complete, 12-Bit/14-Bit Serial DACs Data Sheet (Rev A, 09/2002) (pdf, 319 kB) Технические описания PDF
AN-225: 12-Bit Voltage-Output DACs for Single-Supply 5V and 12V Systems  (pdf, 237 kB) Статьи по применению PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) Техническая периодика PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD7244 Model Options
Модели Корпуса Выводы Температурный
диапазон
Упаковка,
количество
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
5962-9164701MLA Статус: Prodn CERDIP GLASS SEAL 24 Mil Tube, 15 $ 154,85 $ 139,99 N  Используемые материалы PCN Купить
AD7244AQ Статус: Prodn CERDIP GLASS SEAL 24 Ind Tube, 15 $ 38,62 $ 34,90 N  Используемые материалы PCN Купить
AD7244JNZ Статус: Prodn 24 ld PDIP 24 Comm. Tube, 15 $ 27,40 $ 24,78 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD7244JR Статус: Prodn 28 ld SOIC - Wide 28 Comm. Tube, 27 $ 29,21 $ 26,41 N  Используемые материалы PCN Купить
AD7244JRZ Статус: Prodn 28 ld SOIC - Wide 28 Comm. Tube, 27 $ 26,61 $ 24,06 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD7244JRZ-REEL Статус: Prodn 28 ld SOIC - Wide 28 Comm. Reel, 1000 $ 0,00 $ 24,06 Y  Используемые материалы PCN Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть