For more information and to request a sample, contact the DAC Product Group and supply your name, company, mailing address, telephone/fax numbers, email address, and a brief description of your application.
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD5346/AD5347/AD5348: 2.5 V to 5.5 V, Parallel Interface Octal Voltage Output 8-/10-/12-Bit DACs Data Sheet (Rev 0, 11/2003) (pdf, 949 kB) | Технические описания | |
| Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin (pdf) | Техническая периодика | |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / ПокупкаПриведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.