Обзор

Особенности и преимущества

  • Full featured evaluation board for the AD5693R
  • On-board reference
  • Various link options
  • PC control in conjunction with the Analog Devices, Inc., SDP
  • PC software for control of DACs
  • On-board ADC for voltage readback

Подробнее о продукте

The EVAL-AD5693RSDZ is designed to help customers quickly prototype AD5693R circuits and reduce design time. The AD5693R operates from a single 2.7 V to 5.5 V supply. The AD5693R incorporates an internal 2.5 V on-board reference to give an output voltage span of 2.5 V or 5 V.


The EVAL-AD5693RSDZ evaluation board interfaces to the USB port via the SDP board. The analysis control evaluation (ACE) software is available for download from the EVAL-AD5693RSDZ product page to use with the evaluation board to allow the user to program the AD5693R. The EVAL-AD5693RSDZ evaluation board requires the purchase of the EVAL-SDP-CB1Z (SDP-B) board or the EVAL-SDP-CS1Z (SDP-S) board.


For full details, consult the AD5693R data sheet, which must be used in conjunction with user guide (UG-675) when using the evaluation board.

Применяемые компоненты

Программное обеспечение

ACE Software

EXE
47.8 MB
ACE Installer Software 1.10.2671.1118 [Jul 30 18]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.