Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2314A is intended to demonstrate the performance of the LTC4236-1/LTC4236-2 Dual Ideal Diode-OR and Single Hot Swap Controller with Current Monitor. The controller operates in redundant supply circuits, where each rail has an individual ideal diode, and the outputs are connected to the load through a single Hot Swap circuit. The controller enables monitoring of the load current by providing a signal that is 100× the sense resistor voltage.



Применяемые компоненты

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.