Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 2116A features the LTC4233/LTC4234 10A/20A Guaranteed SOA Hot Swap Controllers. The LTC4233 and LTC4234 are ideally suited for compact power distribution control in 2.9V to 15V applications for hot board insertion protection, high side power switching, and electronic circuit breaker functions.

Применяемые компоненты

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.