Обзор

Подробнее о продукте

Demo circuit 1560A is an isolated flyback μModule® DC/DC converter with LDO post regulator featuring LTM8048. The demo circuit is designed for a 6V flyback output and a 5V post regulator output from a 4.5V to 30V input. The typical current capability of the 6V flyback output varies with input voltage from about 110mA at VIN = 4.5V to about 370mA at VIN = 30V. The circuit provides 725VDC isolation.

Применяемые компоненты

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.