Инструменты проектирования и расчета
Инструменты проектирования компании Analog Devices упрощают процессы проектирования и выбора продуктов благодаря простоте использования и моделированию результатов, оптимизированных и протестированных на погрешность. Инструменты проектирования компании Analog Devices являются веб-приложениями или загружаемыми приложениями, но они всегда предоставляются бесплатно.
- Сократите время тестирования и получите готовый продукт быстрее
- Решите инженерные задачи и упростите расчеты
- Используйте лидирующие в отрасли продукты чтобы создавать лучшие проекты
- Будьте уверены в результатах и в своих решениях
SPICE
Инструменты для усилителей и линейных компонентов
Загрузите ADI DiffAmpCalc™ чтобы проектировать схемы с дифференциальными усилителями и сократить время проектирования до минут! Этот инструмент проектирования прост в использовании, он представляет собой интерактивный пользовательский интерфейс, который быстро настраивается и запускается.
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.
Instrumentation amplifier datasheets typically show a graph (or several variations) of the Output Swing vs Input Common-Mode Voltage, also known as the Diamond Plot, which is a comprehensive graph of all external and internal headroom limits. Given enough basic information about a circuit, the Diamond Plot can be adjusted for various Supply Voltages, Gains, and Reference Pin Voltages.
Инструменты проектирования схем синхронизации
TimerBlox® parts are small, accurate and simple timing devices, designed for 5 basic operations: Voltage-Controlled Oscillation (VCO), Low Frequency Clocking, Pulse-Width Modulation (PWM), One-Shot Generation and Signal Delay.
To speed and simplify your design process, TimerBlox Designer is an Excel based selection and synthesis tool that allows you to choose and configure the TimerBlox part best suited for your application.
ADIsimCLK™ is the design tool developed specifically for Analog Devices' range of ultra-low jitter clock distribution and clock generation products. Whether your application is in wireless infrastructure, instrumentation, networking, broadband, ATE or other areas demanding predictable clock performance, ADIsimCLK will enable you to rapidly develop, evaluate and optimize your design. It is a highly successful tool for predicting phase noise and jitter for ADI clock products.
Инструменты проектирования преобразователей данных
Для разработчиков, которые выбирают и оценивают быстродействующие АЦП, мы предлагаем комплект программного обеспечения VisualAnalog™, который содержит многофункциональный набор инструментов симуляции и анализа данных с простым графическим пользовательским интерфейсом. Инструмент проектирования VisualAnalog позволяет разработчикам настраивать входной сигнал и обработку данных.
Virtual Eval – это веб-приложение, помогающее разработчикам в оценивании АЦП и ЦАП. Используя подробные модели с серверов Analog Devices, Virtual Eval моделирует основные характеристики качества преобразования за считанные секунды. Приложение позволяет задавать рабочие условия, например, параметры входных тональных сигналов и дрожания фазы, а также конфигурировать параметры компонентов, например, коэффициент усиления или настройки цифрового преобразователя с понижением частоты. Перечень отображаемых характеристик включает в себя уровни шума и искажений, разрешение, графики БПФ, временные диаграммы, графики частотных характеристик и многие другие.
Инструменты для управления питанием
Инструмент ADIsimPE, работающий в режимах SIMetrix/SIMPLIS – это пакет схемотехнического моделирования, оптимизированный для проектирования схем с аналоговыми и смешанными сигналами. Режим SIMetrix идеально подходит для моделирования схем, не содержащих коммутируемых элементов. Он обеспечивает полную совместимость с Pspice и может работать с моделями промышленного стандарта SPICE. Режим SIMPLIS (SIMulation Piecewise-Linear System) позволяет моделировать поведение коммутируемых схем с гораздо большими устойчивостью, скоростью и точностью по сравнению со стандартными моделями SPICE. Он особенно полезен для моделирования работы импульсных источников питания, синтезаторов с ФАПЧ, а также АЦП/ЦАП.
Инструмент проектирования ADIsimPower Selector использует ваши конкретные требования к проекту и производит сравнительный анализ решений, включающих более чем 300 компонентов для управления питанием и более 10 различных топологий. В каждом из этих решений учтены ИС, внешние компоненты, условия функционирования, чтобы получить возможность сравнить ожидаемую производительность.
Посмотрите видеоматериал