ФАПЧ / ФАПЧ со встроенным ГУН

Семейство передовых синтезаторов с фазовой автоподстройкой частоты (ФАПЧ) компании Analog Devices включает в себя одно- и двухканальные синтезаторы с дробным или целочисленным коэффициентом деления, а также синтезаторы с интегрированным генератором, управляемым напряжением (ГУН). Они обладают наилучшими среди устройств данного класса параметрами быстродействия, фазового шума и степени интеграции.

Circuit from the lab Разработаны. Протестированы. Готовы к интеграции.

ТАБЛИЦЫ ВЫБОРА ПРОДУКТОВ

  • Поддержка проектирования

  • Он-лайн сообщество технической поддержки для разработчиков EngineerZone

    Типовые схемотехнические решения Circuits from the Lab

    CN-0174: Малошумящий микроволновый синтезатор с ФАПЧ диапазона 12 ГГц с дробным коэффициентом деления на основе активного петлевого фильтра и предварительного делителя ВЧ

    CN-0147: Питание синтезатора с дробным коэффициентом деления и интегрированным генератором, управляемым напряжением (ГУН), от малошумящих стабилизаторов с малым падением напряжения для поддержания низкого фазового шума

    CN-0144: Широкополосный передатчик прямого преобразования с низким модулем вектора ошибки (EVM) на основе модулятора с делением частоты гетеродина на 2

    CN-0134: Широкополосный передатчик прямого преобразования с низким модулем вектора ошибки (EVM)

    CN-0003: Формирование тактовых сигналов выборки с очень малым дрожанием фазы для быстродействующих аналого-цифровых преобразователей при помощи синтезатора с ФАПЧ ADF4002

    Статьи по применению синтезаторов с ФАПЧ

    AN-0974: Возможность практической реализации систем TD-SCMA с многими несущими (pdf, на англ.яз., 634 кБ)

    AN-807: Возможность практической реализации систем WCDMA с многими несущими (pdf, на англ.яз., 969 кБ)

    AN-808: Возможность практической реализации систем CDMA2000 с многими несущими В этой статье по применению рассматривается возможность практической реализации приемопередатчика системы CDMA2000 с многими несущими и дается анализ основных характеристик подсистемы. (pdf, на англ.яз., 1535 кБ)

    AN-873: Обнаружение входа в синхронизм в семействе синтезаторов с ФАПЧ ADF4xxx (pdf, на англ.яз., 207 кБ)

    AN-826: Передатчик прямого преобразования для сети WiMAX 2.4 ГГц (pdf, на англ.яз., 417 кБ)

    AN-30: Спросите у инженера по применению – Синтезаторы с ФАПЧ (pdf, на англ.яз. 184 кБ)

    Руководства пользователя

    Руководства пользователя по синтезаторам с ФАПЧ

Fractional-N PLLs

Part# Single/DualMax RF Input (MHz)Max REFin FrequencyRF PrescalerNormalised Phase NoiseSupply CurrentPackage
ADF4153ASingle4GHz250MHz4/5, 8/9-223dBc/Hz20mA20-Lead CSP
ADF4159Single13GHz260MHz4/5, 8/9-222dBc/Hz33mA24-Lead LFCSP
ADF4351Reference Circuit AvailableSingle4.4GHz250MHz4/5, 8/9-221dBc/Hz110mA32-Lead LFCSP
ADF4150HVSingle3GHz300MHz4/5, 8/9-213dBc/Hz50mA32-Lead LFCSP
ADF4151Single3.5Hz250MHz4/5, 8/9-221dBc/Hz40mA32-Lead LFCSP
ADF4196Single6GHz300MHz4/5, 8/9-216dBc/Hz68mA32-Lead LFCSP
ADF4150Single5GHz250MHz4/5, 8/9-223dBc/Hz50mA24-Lead CSP
ADF4158Single6.1GHz260MHz4/5, 8/9-216dBc/Hz23mA24-Lead LFCSP
ADF4350Reference Circuit AvailableSingle4.4GHz250MHz4/5, 8/9-220dBc/Hz110mA32-Lead CSP
ADF4157Single6GHz300MHz4/5, 8/9-211dBc/Hz23mA16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP
ADF4156Reference Circuit AvailableSingle6.2GHz250MHz4/5, 8/9-220dBc/Hz26mA16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP
ADF4193Single3.5GHz300MHz4/5, 8/9-216dBc/Hz68mA32-Lead CSP
ADF4154Single4GHz250MHz4/5, 8/9-220dBc/Hz20mA16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP
ADF4153Reference Circuit AvailableSingle4GHz250MHz4/5, 8/9-220dBc/Hz20mA16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP
ADF4252Dual3GHz250MHz4/5, 8/9-214dBc/Hz13mA24-Lead CSP
Назад к началу

Integer-N PLLs

Part# Single/DualMin RF Frequency (MHz)Max RF Frequency (MHz)Normalised Phase NoiseMax REFin FrequencyRF PrescalerSupply CurrentPackage
ADF41020Single4GHz18GHz-221dBc/Hz400MHz16/17, 32/33, 64/65, 8/930mA20-Lead CSP
ADF4351Reference Circuit AvailableSingle35MHz4.4GHz-221dBc/Hz250MHz4/5, 8/9110mA32-Lead LFCSP
ADF4150HVSingle500MHz3GHz-213dBc/Hz300MHz4/5, 8/950mA32-Lead LFCSP
ADF4151Single500MHz3.5GHz-221dBc/Hz250MHz4/5, 8/940mA32-Lead LFCSP
ADF4150Single500MHz5GHz-223dBc/Hz250MHz4/5, 8/950mA24-Lead CSP
ADF4350Reference Circuit AvailableSingle137.5MHz4.4GHz-220dBc/Hz250MHz4/5, 8/9110mA32-Lead CSP
ADF4360-9Single65MHz400MHz-218dBc/Hz250MHz-40mA24-Lead LFCSP
ADF4113HVSingle200MHz3.7GHz-212dBc/Hz150MHz16/17, 32/33, 64/65, 8/911mA16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP
ADF4002Reference Circuit AvailableSingle5MHz400MHz-222dBc/Hz300MHz-5mA16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP
ADF4108Single1GHz8GHz-223dBc/Hz250MHz16/17, 32/33, 64/65, 8/915mA20-Lead CSP
ADF4360-8Single65MHz400MHz-216dBc/Hz250MHz-40mA24-Lead CSP
ADF4360-0Single2.4GHz2.725GHz-216dBc/Hz250MHz16/17, 32/33, 8/950mA24-Lead LFCSP
ADF4007Single1GHz7.5GHz-219dBc/Hz240MHzN counter = 8/16/32/64 13mA20-Lead CSP
ADF4360-2Single1.85GHz2.17GHz-216dBc/Hz250MHz16/17, 32/33, 8/950mA24-Lead LFCSP
ADF4360-3Single1.65GHz1.95GHz-216dBc/Hz250MHz16/17, 32/33, 8/950mA24-Lead CSP
ADF4360-4Single1.45GHz1.75GHz-216dBc/Hz250MHz16/17, 32/33, 8/950mA24-Lead CSP
ADF4360-5Single1.2GHz1.4GHz-216dBc/Hz250MHz16/17, 32/33, 8/945mA24-Lead CSP
ADF4360-6Single1.05GHz1.25GHz-216dBc/Hz250MHz16/17, 32/33, 8/945mA24-Lead CSP
ADF4360-7Single350MHz1.8GHz-216dBc/Hz250MHz16/17, 8/945mA24-Lead CSP
ADF4107Single1GHz7GHz-223dBc/Hz250MHz16/17, 32/33, 64/65, 8/917mA16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP
ADF4360-1Single2.05GHz2.45GHz-216dBc/Hz250MHz16/17, 32/33, 8/950mA24-Lead LFCSP
ADF4212LDual200MHz2.4GHz-215dBc/Hz150MHz16/17, 32/33, 64/65, 8/97.5mA20-Lead CSP, 20-Lead TSSOP
ADF4106Single500MHz6GHz-223dBc/Hz300MHz16/17, 32/33, 64/65, 8/913mA16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP
ADF4001Single10MHz200MHz-217dBc/Hz104MHz-4.5mA16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP
ADF4117Single100MHz1.2GHz-213dBc/Hz100MHz32/334.5mA16-Lead TSSOP
ADF4110Single50MHz550MHz-213dBc/Hz104MHz16/17, 32/33, 64/65, 8/94.5mA16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP
ADF4111Single80MHz1.2GHz-213dBc/Hz104MHz16/17, 32/33, 64/65, 8/94.5mA16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP
ADF4113Single200MHz3.7GHz-217dBc/Hz104MHz16/17, 32/33, 64/65, 8/98.5mA16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP
ADF4116Single80MHz550MHz-211dBc/Hz100MHz8/94.5mA16-Lead TSSOP
ADF4118Single100MHz3GHz-216dBc/Hz100MHz32/336.5mA16-Lead TSSOP
AD809----19.44MHz-17mA16-Lead SOIC
Назад к началу

PLLs w/ Integrated VCOs

Part# Phase Noise @ 1kHz OffsetNormalised Phase NoiseMin RF Frequency (MHz)Max RF Frequency (MHz)Max REFin Frequency+10dBm Power ConsumptionRF PrescalerOutput PowerPackage
ADF4351Reference Circuit Available--221dBc/Hz35MHz4.4GHz250MHz110mA4/5, 8/9-4dBm to +5dBm32-Lead LFCSP
ADF4350Reference Circuit Available-97dBc/Hz-220dBc/Hz137.5MHz4.4GHz250MHz110mA4/5, 8/9-4 to +5dBm32-Lead CSP
ADF4360-9-110dBc/Hz-218dBc/Hz65MHz400MHz250MHz---13 dBm to -4dBm24-Lead LFCSP
ADF4360-8-102dBc/Hz-216dBc/Hz65MHz400MHz250MHz---13 dBm to -4dBm24-Lead CSP
ADF4360-0-80dBc/Hz-216dBc/Hz2.4GHz2.725GHz250MHz-16/17, 32/33, 8/9-13 dBm to -3dBm24-Lead LFCSP
ADF4360-2-83dBc/Hz-216dBc/Hz1.85GHz2.17GHz250MHz-16/17, 32/33, 8/9-12 dBm to -3dBm24-Lead LFCSP
ADF4360-3-85dBc/Hz-216dBc/Hz1.65GHz1.95GHz250MHz-16/17, 32/33, 8/9-12 dBm to -3dBm24-Lead CSP
ADF4360-4-85dBc/Hz-216dBc/Hz1.45GHz1.75GHz250MHz-16/17, 32/33, 8/9-13 dBm to -4dBm24-Lead CSP
ADF4360-5-87dBc/Hz-216dBc/Hz1.2GHz1.4GHz250MHz-16/17, 32/33, 8/9-13 dBm to -4dBm24-Lead CSP
ADF4360-6-88dBc/Hz-216dBc/Hz1.05GHz1.25GHz250MHz-16/17, 32/33, 8/9-13 dBm to -4dBm24-Lead CSP
ADF4360-7-92dBc/Hz-216dBc/Hz350MHz1.8GHz250MHz-16/17, 8/9-13 dBm to -4dBm24-Lead CSP
ADF4360-1-81dBc/Hz-216dBc/Hz2.05GHz2.45GHz250MHz-16/17, 32/33, 8/9-13 dBm to -3dBm24-Lead LFCSP
Назад к началу

ENGINEERZONE SUPPORT COMMUNITY: LATEST PLL Synthesizers/VCOs Discussions

Send Feedback X
content here.
content here.

Send Feedback

Закрыть