Цифровое управление питанием
Whether the product is plugged into the wall or runs on batteries, every electronic device requires some form of power management, which can include LDOs, dc/dc converters, battery chargers, charge pumps, and regulators. By leveraging our leading analog/mixed-signal technology, ADI has become a leading innovator of high-performance power management ICs such as these for devices for wireless communications, desktop PCs, notebook and handheld PCs.
Voltage Monitoring and Sequencing Products -- Summer 2008.
Виды продукции
- Управление зарядом и разрядом батареиНовая высокочастотная импульсная ИС для зарядки литий-ионных батарей упрощает построение схемы быстрой зарядки в портативных устройствах....
- Цифровое управление питанием ADI digital power management targets the AC-DC and isolated DC-DC power supply market. Its extremely flexible devices have an I2C interface to allow reporting...
- Дисплеи и подсветкаФирма Analog Devices поставляет драйверы светодиодов для автомобильных систем и для подсветки жидкокристаллических экранов. ИС подобные...
- Контроллеры для горячего подключения приборовФирма Analog Devices поставляет линейку контроллеров для "горячего" подключения устройств (подключения блоков к работающему...
- Линейные стабилизаторыФирма ADI поставляет большой набор линейных стабилизаторов с малым падением напряжения (LDO). Наши стабилизаторы семейства anyCAP™...
- Устройства контроля мощностиADI digital power monitors provide an integrated solution for digital current and voltage measurement via an on-chip, 12-bit Analog-to-Digital converter...
- Управление питанием и мониторинг питанияAnalog Devices выпускает ряд ИС, предназначенных для управления последовательностью включения источников питания в системах...
- СупервизорыAnalog Devices поставляет большой набор ИС супервизоров и генераторов сброса. От простейших 3-выводных генераторов сброса в крохотном...
- Преобразователи напряжения на переключающихся конденсаторахСхемы умножения напряжения на переключаемых конденсаторах применяются для получения более высокого напряжения из низкого, конденсаторы...
- Контроллеры импульсных преобразователейКонтроллеры импульсных блоков питания ADP3025 и ADP3026 предназначены для применения в компьютерах-ноутбуках. Эти ИС позволяют...
- Импульсные стабилизаторыAnalog Devices поставляет импульсные стабилизаторы, работающие в режиме повышения напряжения, понижения напряжения или в инвертирующем...