Микромашинные датчики iMEMS
ADT6402 - Low Cost, 2.7 V to 5.5 V, Pin-Selectable Temperature Switches in SOT-23 (Push-Pull Output)
ADT6401 - Low Cost, 2.7 V to 5.5 V, Pin-Selectable Temperature Switch in SOT-23 (Open Drain Output)
ADIS16365 - High-Precision Tri-Axis Inertial Sensor
ADXL001 - High Performance Wide Bandwidth iMEMS® Accelerometer
Как пионер в области микроэлектромеханических систем (MEMS), Analog Devices удерживает лидирующие позиции как наиболее крупный поставщик интегральных акселерометров и гироскопов. Систем контроля качества QS-9000 действует с 1993 года. Ведущие производители автомобильных и бытовых систем используют наши датчики, созданные по технологии iMEMS®, в своей качественной и надежной продукции.
Виды продукции
- Акселерометры iMEMS®
15 лет назад фирма Analog Devices позволила сделать большой шаг вперед в области автомобильных систем безопасности с пневматическими...
- Гироскопы iMEMS® Гироскопы iMEMS фирмы Analog Devices являются представителями семейства датчиков движения Motion Signal Processing™.Гироскопы...
- Аналоговые / цифровые датчики температурыAnalog Devices предлагает широкий выбор аналоговых и цифровых температурных датчиков. Если вам необходим простой датчик...
- Цифровые датчики температурыADI has a broad selection of digital temperature sensors with I2C, SPI and mark-space interfaces. For more intricate system design applications,...
- Датчики на эффекте ХоллаAnalog Devices представляет ИС AD22151 - датчик на основе эффекта Холла. Этот датчик включачет в себя собственно датчик Холла...
- Усилители датчиков LVDTСпециализированные ИС фирмы Analog Devices могут применяться совместно с линейным дифференциальным трансформатором (LVDT)...