Усилители и компараторы

AD8366 - DC to 500 MHz, Dual Digital Gain Trim Amplifier

ADA4004-1 - 1.8 nV/√Hz, 36 V Precision Single Amplifier

SSM2311 - Высокопроизводительный аудио усилитель класса D с выходной мощностью 3 Вт

ADL5592 - 250 MHz to 2400 MHz RF Variable Gain Amplifier

Получать уведомление о новинках More

Усилители Analog Devices сегодня - наиболее популярный брэнд среди высококачественных усилителей. Разработчики, которым нужны проверенные, надёжные комплектующие, обеспечивающие высокое качество их разработок, обращаются к комплектующим фирмы Analog Devices, поставляющей полный набор всевозможных быстродействующих, прецизионных, радиочастотных, широкополосных, инструментальных и других усилителей. Кроме того, фирма Analog Devices предоставляет широкий выбор компараторов, предназначенных для самых различных применений.

Виды продукции