Добавить в Мастер Структурных Схем

AD9961:  10-/12-Bit, Low Power, Broadband MxFE

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

The AD9961/AD9963 are pin-compatible, 10-/12-bit, low power MxFE® converters that provide two ADC channels with sample rates of 100 MSPS and two DAC channels with sample rates to 170 MSPS. These converters are optimized for transmit and receive signal paths of communication systems requiring low power and low cost. The digital interfaces provide flexible clocking options. The transmit is configurable for 1×, 2×, 4×, and 8× interpolation. The receive path has a bypassable 2× decimating low-pass filter.

The AD9961 and AD9963 have five auxiliary analog channels. Three are inputs to a 12-bit ADC. Two of these inputs can be configured as outputs by enabling 10-bit DACs. The other two channels are dedicated outputs from two independent 12-bit DACs.

The high level of integrated functionality, small size, and low power dissipation of the AD9961/AD9963 make them well- suited for portable and low power applications.


Applications
  • Wireless infrastructure
    Picocell, femtocell basestations
  • Medical instrumentation
    Ultrasound AFE
  • Portable instrumentation
    Signal generators, signal analyzers

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Dual 10-bit/12-bit, 100 MSPS ADC
    SNR = 67 dB, fIN = 30.1 MHz
  • Dual 10-bit/12-bit, 170 MSPS DAC
    ACLR = 74 dBc
  • 5 channels of analog auxiliary input/output
  • Low power, <425 mW at maximum sample rates
  • Supports full and half-duplex data interfaces
  • Small 72-lead LFCSP lead-free package

AD9961 Functional Block Diagram

NOTE ON EVALUATING THE AD9961:

To evaluate the full capabilities of the AD9961, an AD9961-EBZ evaluation board and AD-DPGIOZ pattern generator/receiver are required. If you do not have either of these components already, please be sure to order both.

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD9961/AD9963: 10-/12-Bit, Low Power, Broadband MxFE Data Sheet (Rev A, 08/2012) (pdf, 993 kB) Технические описания PDF
AN-1067: The Power Spectral Density of Phase Noise and Jitter: Theory, Data Analysis, and Experimental Results  (pdf, 866 kB) Статьи по применению PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) Техническая периодика PDF
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
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

AD-DPGIOZ Data Pattern Generator/Receiver
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD-DPGIOZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 995,00 Да -
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD-DAC-FMC-ADP Статус: Prodn FMC to High-Speed DAC Evaluation Board Adaptor $ 125,00 Да -
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD9961-EBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 495,00 Да -
AD-DAC-FMC-ADP Статус: Prodn FMC to High-Speed DAC Evalution Board Adaptor $ 125,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.