Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADV601:  Недорогой мультиформатный видеокодек

Информация о продукте

ADV601 и ADV601LC - это очень недорогие, однокристальные, специализированные, полностью цифровые КМОП СБИС, которые поддерживают компрессию и декомпрессию цифрового видеопотока формата CCIR-601 в режиме реального времени с коэффициентами сжатия до 350:1 и очень высоким качеством видеоизображения. ADV601 выполняет обработку составляющих сигнала с разрядностью 10 бит, имеет отдельный последовательный порт для подключения к цифровым сигнальным процессорам и выпускается в 160- выводном корпусе PQFP. ADV601LC выполняет обработку составляющих сигнала с разрядностью 8 бит, не имеет последовательного порта для подключения к цифровым сигнальным процессорам, обладает очень низкой стоимостью и выпускается в миниатюрном 120-выводном корпусе TQFP.

FTP сайт и программный симулятор

На FTP сайте, посвященном ADV601, имеется широкий выбор программного обеспечения, принципиальных схем и информации по применению компонента. Вы также можете воспользоваться программным симулятором ADV601.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Точное управление битрейтом сжатого потока
  • Независимое сжатие по отдельным кадрам
  • Конфигурируемый видеоинтерфейс с поддержкой всех стандартных форматов, включая CCIR-656
  • Универсальный интерфейс 8-, 16- или 32-разрядного хост-процессора с 32-разрядным буфером FIFO глубиной 512 элементов

Функциональная блок-схема ADV601

Third Party Support

For third party tools and support, visit the Gastager Systemtechnik GmbH website.

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADV601: Low Cost Multiformat Video Codec Data Sheet  (Rev 0, 04/1997) (pdf, 606 kB) Технические описания PDF
AN-550: 0: Serial Transmission for the ADV601/ADV611  (pdf, 41 kB) Статьи по применению PDF
AN-549: New Features in the ADV601/ADV611  (pdf, 27 kB) Статьи по применению PDF
AN-526: ADV601/ADV611 Video Codec Frequently Asked Questions  (pdf, 47 kB) Статьи по применению PDF
AN-525: ADV601/ADV611 Video Codec Design Considerations  (pdf, 30 kB) Статьи по применению PDF
AN-524: ADV601/ADV611 Bin Width Calculation in ADSP-21xx DSP  (pdf, 84 kB) Статьи по применению PDF
AN-336: JPEG Compression Статьи по применению HTML
AN-205: Видеоформаты и требуемые оконечные нагрузки  (pdf, 241 kB) Статьи по применению PDF
AN-205: Video Formats and Required Load Terminations  (pdf, 241 kB) Статьи по применению PDF
Industry's First Integrated Wavelet Video Codec Sets New Standards for Cost, Image Quality and Flexibility
(Analog Dialogue, Vol. 30, No. 2, 1996)
Журнал Analog Dialogue HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
How can JPEG2000 be used in home video distribution? FAQs/RAQs HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADV601 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть