| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| ADA4860-1: High Speed, Low Cost, Op Amp Data Sheet (Rev 0, 05/2006) (pdf, 758 kB) | Технические описания | |
| MT-057: High Speed Current Feedback Op Amps (pdf, 78 kB) | Обучение | |
| MT-051: Current Feedback Op Amp Noise Considerations (pdf, 36 kB) | Обучение | |
| MT-034: Current Feedback (CFB) Op Amps (pdf, 130 kB) | Обучение | |
| MT-059: Compensating for the Effects of Input Capacitance on VFB and CFB Op Amps Used in Current-to-Voltage Converters (pdf, 69 kB) | Обучение | |
|
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools. |
Webcasts | WEBCAST |
| UG-127: Universal Evaluation Board for High Speed Op Amps in SOT-23-5/SOT-23-6 Packages (pdf, 273 kB) | Руководства пользователей | |
| Amplifiers for Video Distribution (pdf, 115 kB) | Product Selection Guide | |
| Amplifiers for Video Distribution (pdf, 115 kB) | Product Selection Guide | |
| High Speed Amplifiers Selection Table (pdf, 77 kB) | Product Selection Guide | |
| Analog Devices in Advanced TV | Обзор | HTML |
| Video Amplifier Products (April 2007) (pdf, 4117 kB) | Обзор | |
|
Amplifier pricing where you want it,
(pdf, 1037 kB)
... performance where you need it. |
Обзор | |
|
Advantiv™ Advanced Television Solutions
(pdf, 549 kB)
Enhancing the HD system design and consumer experience, Analog Devices offers its Advantiv portfolio of video and audio integrated circuit solutions, specifically developed and optimized for advanced television applications. |
Обзор | |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
|
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself. |
ADIsim Design/Simulation Tools | HTML |
| ADA4860 SPICE Macro Model | Модели SPICE | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / ПокупкаПриведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.