Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD8143:  High Speed, Triple Differential Receiver with Comparators

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The AD8143 is a triple, low cost, differential-to-single-ended receiver specifically designed for receiving red-green-blue (RGB) signals over twisted pair cable. It can also be used for receiving any type of analog signal or high speed data transmission. Two auxiliary comparators are provided to receive digital or sync signals. The AD8143 can be used in conjunction with the AD8133 and AD8134 triple, differential drivers to provide a complete low cost solution for RGB over Category-5 unshielded twisted pair (UTP) cable applications, including keyboard-video-mouse (KVM).

The excellent common-mode rejection (65 dB @ 10 MHz) of the AD8143 allows for the use of low cost unshielded twisted pair cables in noisy environments.

The AD8143 has a wide power supply range from single +5 V supply to ±12 V, which allows for a wide common-mode range. The wide common-mode input range of the AD8143 maintains signal integrity in systems where the ground potential is a few volts different between the drive and receive ends without the use of isolation transformers.

The AD8143 is stable at a gain of 1. Closed-loop gain is easily set using external resistors.

The AD8143 is available in a 5 mm x 5 mm, 32-lead LFCSP and is rated to work over the extended industrial temperature range of -40°C to +85°C.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • High speed
    160 MHz large signal bandwidth
    1000 V/µs slew rate @ G = 1, Vo = 2 V p-p
  • High CMRR: 65 dB @ 10 MHz
  • High differential input impedance: 5 M Ω
  • Input common-mode range: ±10.5 V (±12 V supplies)
  • User adjustable gain
  • Wide power supply range: +5 V to ±12 V
  • Fast settling: 8 ns to 1%
  • Disable feature
  • Low offset: ±3.4 mV on 5 V supply
  • 2 on-chip comparators
  • Small packaging: 32-pin 5 x 5 mm LFCSP

Functional Block Diagram for AD8143

Complete Solutions for Video over UTP Signal Chain

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8143: High-Speed Triple Differential Receiver with Comparators Data Sheet (Rev 0, 10/2005) (pdf, 568 kB) Технические описания PDF
Amplifiers for Video Distribution  (pdf, 115 kB) Product Selection Guide PDF
Amplifiers for Video Distribution  (pdf, 115 kB) Product Selection Guide PDF
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) Product Selection Guide PDF
Video Amplifier Products (April 2007)  (pdf, 4117 kB) Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD8143 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD8143-EVALZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 143,68 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть