| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD8131: Low-Cost, High-Speed Differential Driver Data Sheet (Rev B, 06/2005) (pdf, 372 kB) | Технические описания | |
| AN-692: Universal Precision Op Amp Evaluation Board (pdf, 621 kB) | Статьи по применению | |
| AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool (pdf, 5301 kB) | Статьи по применению | |
|
AN-584: Using the AD813X Differential Amplifier
(pdf, 174 kB)
The AD813x differs from conventional op amps by the external presence of an additional input and output. The additional input, VOGM, controls the output common mode voltage. |
Статьи по применению | |
| AN-357: Operational Integrators (pdf, 272 kB) | Статьи по применению | |
| AN-356: User's Guide to Applying and Measuring Operational Amplifier Specifications (pdf, 538 kB) | Статьи по применению | |
| UG-474: Evaluation Board for Differential Amplifiers Offered in 8-Lead SOIC Packages (PDF, 263 kB) | Руководства пользователей | |
| UG-130: Differential Amplifier Evaluation Board for 8-lead SOIC and MSOP Packages (pdf, 493 kB) | Руководства пользователей | |
| Amplifiers for Video Distribution (pdf, 115 kB) | Product Selection Guide | |
| Amplifiers for Video Distribution (pdf, 115 kB) | Product Selection Guide | |
| High Speed Amplifiers Selection Table (pdf, 77 kB) | Product Selection Guide | |
| Video Amplifier Products (April 2007) (pdf, 4117 kB) | Обзор | |
Security and Surveillance Applications
|
Обзор | HTML |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
|
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself. |
ADIsim Design/Simulation Tools | HTML |
| AD8131 SPICE Macro-Model | Модели SPICE | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / ПокупкаПриведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.