Добавить в Мастер Структурных Схем

AD8129:  Недорогой дифференциальный усилитель-приемник, полоса 200 МГц

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD8129/AD8130 предназначены для использования в качестве приемников сигнала, передаваемого по витой паре при помощи драйверов AD8131 или AD8132. Любой из двух компонентов может применяться для работы с аналоговыми или цифровыми видеосигналами, а также высокоскоростной передачи данных.

Усилители AD8129/AD8130 имеют дифференциальный вход и несимметричный выход и обеспечивают очень большой КОСС на высоких частотах. Поэтому их также можно эффективно использовать в качестве быстродействующих инструментальных усилителей или преобразователей дифференциального сигнала в несимметричный.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Высокое быстродействие
    AD8130: 270 МГц, 1090 В/мкс при G = +1
    AD8129: 200 МГц, 1060 В/мкс при G = +10
  • Высокий КОСС
    94 дБ, мин., от нуля до 100 кГц
    80 дБ, мин. на 2 МГц
    70 дБ, мин. на 10 МГц
  • Высокий входной импеданс: 1 МОм (дифференциальный)
  • Низкий шум
    AD8130: 12.5 нВ/√Гц
    AD8129: 4.5 нВ/√Гц
  • Диапазон входных синфазных напряжений ±10.5 В
  • Низкие искажения (размах сигнала 1 В, частота 5 МГц):
    AD8130, наихудшая гармоника -79 дБн на 5 МГц
    AD8129, наихудшая гармоника -74 дБн на 5 МГц
  • Регулируемый пользователем коэффициент усиления
    Не требует внешних компонентов для реализации G = +1
  • Диапазон напряжений питания от +4.5 В до ±12.6 В
  • Режим пониженного энергопотребления

Конфигурация выводов AD8129

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8129/AD8130: Low-Cost 270 MHz Differential Receiver Amplifier Data Sheet (Rev C, 11/2005) (pdf, 791 kB) Технические описания PDF
AN-692: Universal Precision Op Amp Evaluation Board  (pdf, 621 kB) Статьи по применению PDF
AN-649: Работа с инструментом проектирования активных фильтров компании Analog Devices  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
AN-589: Способы оптимизации показателей разностного усилителя  (pdf, 115 kB)
This Application Note presents several ways to build and optimize the performance of a discrete difference amplifier. It also recommends amplifiers that will make the overall solution cost/performance competitive with monolithic instrument amplifiers.
Статьи по применению PDF
AN-358: Noise and Operational Amplifier Circuits  (pdf, 593 kB) Статьи по применению PDF
AN-356: Руководство пользователя по применению и измерению характеристик операционных усилителей  (pdf, 538 kB) Статьи по применению PDF
AN-356: User's Guide to Applying and Measuring Operational Amplifier Specifications  (pdf, 538 kB) Статьи по применению PDF
AN-257: Careful Design Tames High Speed Op Amps  (pdf, 611 kB) Статьи по применению PDF
AN-253: Find Op Amp Noise with Spreadsheet  (pdf, 77 kB) Статьи по применению PDF
AN-202: Руководство пользователя ИМС усилителей по развязке, заземлению и тому, как изменить все к лучшему  (pdf, 76 kB) Статьи по применению PDF
AN-202: An IC Amplifier User’s Guide to Decoupling, Grounding, and Making Things Go Right for a Change  (pdf, 76 kB) Статьи по применению PDF
UG-133: Differential Receiver Evaluation Boards for Amplifiers AD8129 and AD8130 Offered in 8-Lead SOIC and MSOP Packages  (pdf, 595 kB) Руководства пользователей PDF
Adjustable Cable Equalizer Combines Wideband Differential Receiver with Analog Switches
(Analog Dialogue, Vol. 38, July 2005)
Журнал Analog Dialogue HTML
Amplifiers for Video Distribution  (pdf, 115 kB) Product Selection Guide PDF
Amplifiers for Video Distribution  (pdf, 115 kB) Product Selection Guide PDF
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) Product Selection Guide PDF
Video Amplifier Products (April 2007)  (pdf, 4117 kB) Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8129 SPICE Macro Model Модели SPICE HTML
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
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD8129AR-EBZ Статус: Контакты 8-Lead SOIC Bare Evaluation Board $ 18,25 Да -
AD8129ARZ Статус: Prodn 8-Lead SOIC $ 2,59 Да -
AD8129ARM-EBZ Статус: Prodn 8-Lead MSOP Bare Evaluation Board $ 18,25 Да -
AD8129ARMZ Статус: Prodn 8-Lead MSOP $ 2,59 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.