Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD8047:  Универсальный ОУ с обратной связью по напряжению, стабильный при единичном усилении, полоса 250 МГц

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD8047 и AD8048 – это обладающие очень высоким быстродействием и широкой полосой усилители. AD8047 стабилен при единичном коэффициенте усиления. AD8048 стабилен при коэффициентах усиления 2 и более. Эти усилители, имеющие архитектуру с обратной связью по напряжению, отвечают требованиям многих задач, в которых прежде требовалось применение усилителей с обратной связью по току.

Патентованная схема, применяемая в данном усилителе, позволила совместить многие положительные черты как усилителей с обратной связью по току, так и усилителей с обратной связью по напряжению. При небольшом потребляемом токе (6.6 мА, макс.) AD8047 и AD8048 обладают превосходным импульсным откликом (время установления в пределах погрешности 0.01% - 30 нс), а также низкими искажениями и крайне широкой полосой в режимах большого и малого сигналов. AD8047 поддерживает уровень искажений -54 дБн при частоте сигнала 20 МГц; ширина полосы составляет 250 МГц в режиме малого сигнала и 130 МГц в режиме большого сигнала.

Низкий уровень искажений и способность работать на емкостную нагрузку делают AD8047/AD8048 идеальным выбором для буферизации входных сигналов быстродействующих АЦП. Они подходят для совместного применения с 12-разрядными АЦП, имеющими быстродействие до 10 миллионов отсчетов в секунду (MSPS), или 8-разрядными АЦП, имеющими быстродействие до 60 MSPS. Кроме того, балансные, высокоимпедансные входные каскады архитектуры с обратной связью по напряжению позволяют добиться максимальной свободы при проектировании активных фильтров.

AD8047 и AD8048 работают в промышленном температурном диапазоне (от -40°C до +85°C) и выпускаются в 8-выводных корпусах PDIP и SOIC.

Для данных продуктов имеется оценочная плата, которую можно заказать по следующим наименованиям: AD8047-EB и AD8048-EB. Принципиальная схема и топология оценочной платы приведена в техническом описании продукта.

AD8047 (стабилен при единичном усилении): PDIP и SOIC

AD8048 (стабилен при коэффициенте усиления 2): PDIP и SOIC

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Широкая полоса, G = +1
    Режим малого сигнала: 250 МГц
    Режим большого сигнала (размах 2 В): 130 МГц
  • Типичный потребляемый ток 5.8 мА
  • Низкие искажения (SFDR)
    -66 дБн, тип. при 5 МГц
    -54 дБн, тип. при 20 МГц
  • Низкий шум: 5.2 нВ/√Гц
  • Работает на емкостную нагрузку 50 пФ
  • Высокое быстродействие
    Скорость нарастания: 750 В/мкс
    Время установления до 0.01%: 30 нс при ступенчатом изменении напряжения на 2 В
    Диапазон напряжений питания от ±3 В до ±6 В

Конфигурация выводов AD8047

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8047/AD8048: 250 MHz, General Purpose Voltage Feedback Op Amps Data Sheet (Rev A, 07/2003) (pdf, 288 kB) Технические описания PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
AN-581: Biasing and Decoupling Op Amps in Single Supply Applications  (pdf, 166 kB) Статьи по применению PDF
AN-417: Fast Rail-to-Rail Operational Amplifiers Ease Design Constraints in Low Voltage High Speed Systems  (pdf, 228 kB)
Movement towards lower power supply voltages is driven by the demand that systems consume less and less power coupled with the desire to reduce the number of power supply voltages in the system. The following applications are discussed: Single-Ended and Differential Input ADC Input Circuits, Video Line Driver, Active Filter, HDSL Transceiver, and Transformer Drive Circuits.
Статьи по применению PDF
AN-402: Replacing Output Clamping Op Amps with Input Clamping Amps  (pdf, 55 kB)
So far most clamping amplifiers have relied upon an output clamping architecture and are called output clamp amps (OCAs). A new architecture called an input clamp amp (ICA) offers superior clamping accuracy and lower distortion.
Статьи по применению PDF
AN-214: Ground Rules for High Speed Circuits  (pdf, 356 kB)
Layout and Wiring Are Critical in Video Converter Circuits.
Статьи по применению PDF
MT-060: Choosing Between Voltage Feedback and Current Feedback Op Amps  (pdf, 62 kB) Обучение PDF
MT-059: Compensating for the Effects of Input Capacitance on VFB and CFB Op Amps Used in Current-to-Voltage Converters  (pdf, 69 kB) Обучение PDF
MT-058: Effects of Feedback Capacitance on VFB and CFB Op Amps  (pdf, 66 kB) Обучение PDF
MT-056: High Speed Voltage Feedback Op Amps  (pdf, 109 kB) Обучение PDF
MT-053: Op Amp Distortion: HD, THD, THD + N, IMD, SFDR, MTPR  (pdf, 104 kB) Обучение PDF
MT-052: Op Amp Noise Figure: Don't Be Mislead  (pdf, 60 kB) Обучение PDF
MT-050: Op Amp Total Output Noise Calculations for Second-Order System  (pdf, 38 kB) Обучение PDF
MT-049: Op Amp Total Output Noise Calculations for Single-Pole System  (pdf, 40 kB) Обучение PDF
MT-048: Op Amp Noise Relationships: 1/f Noise, RMS Noise, and Equivalent Noise Bandwidth  (pdf, 81 kB) Обучение PDF
MT-047: Op Amp Noise  (pdf, 72 kB) Обучение PDF
MT-033: Voltage Feedback Op Amp Gain and Bandwidth  (pdf, 251 kB) Обучение PDF
MT-032: Ideal Voltage Feedback (VFB) Op Amp  (pdf, 65 kB) Обучение PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
Webcasts WEBCAST
UG-101: Evaluation Board User Guide  (pdf, 189 kB) Руководства пользователей PDF
Choosing High-Speed Signal Processing Components for Ultrasound Systems
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 2, 1995)
Журнал Analog Dialogue HTML
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) Product Selection Guide PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
dBm/dBu/dBv Calculator
This calculator converts between standard units of power measurement and signal strength.
Источники энергии и преобразование HTML
Power Dissipation vs Die Temp
This tool estimates die temperature and power dissipation based on the supply voltages, ambient temperature, load characteristics, and package thermal data.
Источники энергии и преобразование HTML
ADIsimOpAmp™
This tool will help with the selection, evaluation and troubleshooting of voltage feedback Op-Amps. It uses typical data to model the behavior of a selected amplifier. It allows a user to select an amplifier, configure a circuit, apply a signal and evaluate the performance. It is useful for checking an amplifier's spec's such as Bandwidth, Slew Rate, Input/Output Range, Gain Error, Load Current, Stability Issues and DC Errors in a given circuit.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
OpAmp Stability
An applet for demonstrating stability effects in opamp buffers.
Design Calculators HTML
AD8047 SPICE Macro-Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD8047 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD8047AR-EBZ Статус: Prodn 8-Lead SOIC Bare Evaluation Board $ 18,25 Да -
AD8047ARZ Статус: Prodn 8-Lead SOIC $ 4,38 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть