Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD8044:  Четырехканальный Rail-to-Rail усилитель с полосой 160 МГц

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD8044 – это малопотребляющий, быстродействующий четырехканальный усилитель с обратной связью по напряжению, предназначенный для работы с напряжениями питания +3 В, +5 В или ± 5 В. Он в полной мере поддерживает однополярное питание и способен работать с входными напряжениями в диапазоне от 200 мВ ниже отрицательного напряжения питания до 1 В ниже положительного напряжения питания.

Выходное напряжение может достигать значений, не доходящих 25 мВ до каждого из напряжений питания, обеспечивая максимальный динамический диапазон. Кроме того, компонент имеет неравномерность коэффициента усиления в пределах 0.1 дБ на частотах до 12 МГц и поддерживает погрешность дифференциального коэффициента усиления и дифференциальной фазы не хуже 0.04% и 0.22°, соответственно, при работе от однополярного напряжения питания 5 В. Благодаря этим особенностям AD8044 представляет интерес для профессиональной электронной видеоаппаратуры, например, видеокамер и коммутаторов видеосигналов, а также любого другого портативного быстродействующего оборудования. Малые искажения и короткое время установления делают AD8044 идеальным выбором для активных фильтров.

AD8044 обладает малым потребляемым током (13.1 мА, макс.) и способен работать от однополярного напряжения питания +3.3 В, благодаря чему он прекрасно подходит для портативного оборудования и устройств с питанием от батарей, в которых габариты и энергопотребление являются критическими параметрами.

Широкая полоса (150 МГц) и скорость нарастания 170 В/мкс при работе от однополярного напряжения питания +5 В делают AD8044 интересным для многих быстродействующих схем, в которых требуется работа от биполярного питания до ±6 В или однополярного питания в диапазоне от +3.3 В до +12 В. AD8044 выпускается в 14-выводном корпусе SOIC и 14-выводном пластиковом корпусе DIP.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Полный набор спецификаций для напряжений питания +3 В, +5 В и ±5 В
  • Размах выходного напряжения ограничен значениями на 25 мВ выше отрицательного/ниже положительного напряжения питания
  • Нижняя граница диапазона входных напряжений на 200 мВ ниже напряжения земли
  • Отсутствие эффекта обращения фазы при выходе входного напряжения за границы напряжений питания до 1 В
  • Низкий потребляемый ток: 2.75 мА/канал
  • Высокое быстродействие и короткое время установления при 5 В:
    Ширина полосы по уровню –3 дБ: 150 МГц (G = +1)
    Скорость нарастания: 170 В/мкс
    Время установления до 0.1%: 40 нс
  • Хорошие характеристики передачи видеосигнала
    (RL = 150 Ом, G = +2)
    Полоса с неравномерностью усиления в пределах 0.1 дБ: 12 МГц
    Погрешность дифференциального коэффициента усиления 0.06%
    Погрешность дифференциальной фазы 0.15°
  • Низкие искажения
    Наихудшая гармоника –68 дБн при 10 МГц
  • Превосходная нагрузочная способность
    Выходной ток до 30 мА при размахе сигнала до 0.5 В ниже положительного/выше отрицательного напряжений питания

Конфигурация выводов AD8044

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8044: Quad 150 MHz Rail-to-Rail Amplifier Data Sheet (Rev B, 08/2004) (pdf, 478 kB) Технические описания PDF
AN-581: Biasing and Decoupling Op Amps in Single Supply Applications  (pdf, 166 kB) Статьи по применению PDF
AN-417: Fast Rail-to-Rail Operational Amplifiers Ease Design Constraints in Low Voltage High Speed Systems  (pdf, 228 kB)
Movement towards lower power supply voltages is driven by the demand that systems consume less and less power coupled with the desire to reduce the number of power supply voltages in the system. The following applications are discussed: Single-Ended and Differential Input ADC Input Circuits, Video Line Driver, Active Filter, HDSL Transceiver, and Transformer Drive Circuits.
Статьи по применению PDF
AN-414: Low Cost, Low Power Devices for HDSL Applications  (pdf, 41 kB) Статьи по применению PDF
AN-402: Replacing Output Clamping Op Amps with Input Clamping Amps  (pdf, 55 kB)
So far most clamping amplifiers have relied upon an output clamping architecture and are called output clamp amps (OCAs). A new architecture called an input clamp amp (ICA) offers superior clamping accuracy and lower distortion.
Статьи по применению PDF
MT-060: Choosing Between Voltage Feedback and Current Feedback Op Amps  (pdf, 62 kB) Обучение PDF
MT-059: Compensating for the Effects of Input Capacitance on VFB and CFB Op Amps Used in Current-to-Voltage Converters  (pdf, 69 kB) Обучение PDF
MT-058: Effects of Feedback Capacitance on VFB and CFB Op Amps  (pdf, 66 kB) Обучение PDF
MT-056: High Speed Voltage Feedback Op Amps  (pdf, 109 kB) Обучение PDF
MT-053: Op Amp Distortion: HD, THD, THD + N, IMD, SFDR, MTPR  (pdf, 104 kB) Обучение PDF
MT-052: Op Amp Noise Figure: Don't Be Mislead  (pdf, 60 kB) Обучение PDF
MT-050: Op Amp Total Output Noise Calculations for Second-Order System  (pdf, 38 kB) Обучение PDF
MT-049: Op Amp Total Output Noise Calculations for Single-Pole System  (pdf, 40 kB) Обучение PDF
MT-048: Op Amp Noise Relationships: 1/f Noise, RMS Noise, and Equivalent Noise Bandwidth  (pdf, 81 kB) Обучение PDF
MT-047: Op Amp Noise  (pdf, 72 kB) Обучение PDF
MT-033: Voltage Feedback Op Amp Gain and Bandwidth  (pdf, 251 kB) Обучение PDF
MT-032: Ideal Voltage Feedback (VFB) Op Amp  (pdf, 65 kB) Обучение PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
Webcasts WEBCAST
UG-111: Universal Evaluation Board for Quad, High Speed Op Amps Offered in 14-Lead SOIC Packages  (pdf, 164 kB) Руководства пользователей PDF
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) Product Selection Guide PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
dBm/dBu/dBv Calculator
This calculator converts between standard units of power measurement and signal strength.
Источники энергии и преобразование HTML
Power Dissipation vs Die Temp
This tool estimates die temperature and power dissipation based on the supply voltages, ambient temperature, load characteristics, and package thermal data.
Источники энергии и преобразование HTML
ADIsimOpAmp™
This tool will help with the selection, evaluation and troubleshooting of voltage feedback Op-Amps. It uses typical data to model the behavior of a selected amplifier. It allows a user to select an amplifier, configure a circuit, apply a signal and evaluate the performance. It is useful for checking an amplifier's spec's such as Bandwidth, Slew Rate, Input/Output Range, Gain Error, Load Current, Stability Issues and DC Errors in a given circuit.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
OpAmp Stability
An applet for demonstrating stability effects in opamp buffers.
Design Calculators HTML
AD8044 SPICE Macro-Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD8044 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD8044AR-EBZ Статус: Prodn 14-Lead SOIC Bare Evaluation Board $ 18,25 Да -
AD8044ARZ-14 Статус: Prodn 14-Lead SOIC $ 6,59 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть